• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. Priključitvena tehnologija
  3. Priključni kabli z odprtim koncem kabla
  4. Priključni kabli z vtičnico
  5. EVF122

Priključni kabel z vtičnico

EVF122

ADOGF030VAS0002P03

Priključni kabel z vtičnico

EVF122

ADOGF030VAS0002P03

  • Za uporabo v higieničnih in mokrih območjih v živilski industriji
  • Trajno, zanesljivo tesnjenje tudi pri nameščanju brez orodja
  • Velik razpon delovne temperature in visoka stopnja zaščite
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
Uporaba higienična in mokra območja v živilski industriji
Brez silikona da
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] < 50 AC / < 60 DC; (cULus: 30 AC / 30 DC)
Zaščitni razred III
Maks. tokovna obremenitev, skupna [A] 3
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] -25...80
Temperatura okolja (premikanje) [°C] 5...80
Skladiščna temperatura [°C] -25...55
Vlažnost pri skladiščenju [%] 10...100
Drugi klimatski pogoji za shranjevanje skladno z navedenim razredom
1K22/ DIN 60721-3-1
Zaščita IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Dovoljenja/preverjanja
Odobritev UL
oskrba z napetostjo Class 2
Mehanski podatki
Teža [g] 69
Mere [mm] 10 x 10 x 31
Material ulitega dela PP
Material slepe matice nerjavno jeklo (1.4404 / 316L)
Tesnilni material EPDM
Primernost vlečne verige da
Primernost vlečne verige
za elasticno upogljivost min. 10 x premer kabla
Hitrostni postopek max 3,3 m/s pri 5 m horizontalne dolzine in max. pospesek od 5m/s
Ciklos upogibanja > 1 Mio.
Torzijska trdnost ± 180 °/m
Opombe
Embalažna enota 1 Kosov
Električni priključek
Kabel: 2 m, MPPE, Brez halogenov, sivo, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm )
Električni priključek - vtičnica
Priključek Spojnik: 1 x M8, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: PP, sivo; Zaklep: nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); Tesnilo: EPDM; Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,3...0,5 Nm