- Izdelki
- Priključitvena tehnologija
- Priključni kabli z odprtim koncem kabla
- Priključni kabli z vtičnico
- EVF130
Priključni kabel z vtičnico
EVF130
ADOAF032VAS0002P03
Priključni kabel z vtičnico
EVF130
ADOAF032VAS0002P03
- Za uporabo v higieničnih in mokrih območjih v živilski industriji
- Trajno, zanesljivo tesnjenje tudi pri nameščanju brez orodja
- Velik razpon delovne temperature in visoka stopnja zaščite
- Odporno na vibracije in udarce zaradi sklopnega obroča z zaklepnim mehanizmom
- LED lučke so jasno vidne tudi pri močni svetlobi
Območje uporabe
Posebna značilnost | brez silikona; Brez halogenov; pozlačeni kontakti; Primernost vlečne verige |
---|---|
Uporaba | higienična in mokra območja v živilski industriji |
Brez silikona | da |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 10...36 DC; (cULus: 10...30 DC) |
---|---|
Zaščitni razred | III |
Maks. tokovna obremenitev, skupna [A] | 3 |
Izhodi
Električna izvedba | PNP |
---|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -25...80 |
---|---|
Temperatura okolja (premikanje) [°C] | 5...80 |
Zaščita | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Dovoljenja/preverjanja
Odobritev UL |
|
---|
Mehanski podatki
Teža [g] | 68,2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mere [mm] | 19 x 10 x 25,5 | ||||||||
Materiali | ohišje: PP črno transparentno; Tesnilo: EPDM | ||||||||
Material slepe matice | nerjavno jeklo (1.4404 / 316L) | ||||||||
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
Kabel: 2 m, MPPE, Brez halogenov, sivo, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
Električni priključek - vtičnica
Priključek | Spojnik: 1 x M8, kotno; kodiranje: A; Zaklep: nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,3...0,5 Nm |
---|