• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. Priključitvena tehnologija
  3. Zagonski kabli
  4. Y-razdelilniki
  5. EVF335

Y priključni kabel

EVF335

YDOAH032VAS0001P03STGH040VAS

Y priključni kabel

EVF335

YDOAH032VAS0001P03STGH040VAS

  • Za uporabo v higieničnih in mokrih območjih v živilski industriji
  • Trajno, zanesljivo tesnjenje tudi pri nameščanju brez orodja
  • Tulec kabla, narejen iz ognjevarnega materiala brez halogenov
  • Odporno na vibracije in udarce zaradi sklopnega obroča z zaklepnim mehanizmom
  • Velik razpon delovne temperature in visoka stopnja zaščite
  • ce
  • ukca
  • cul
Območje uporabe
Posebna značilnost brez silikona; Brez halogenov; pozlačeni kontakti; Primernost vlečne verige
Uporaba higienična in mokra območja v živilski industriji
Brez silikona da
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] 10...36 DC
Zaščitni razred II
Maks. tokovna obremenitev, skupna [A] 4
Izhodi
Električna izvedba PNP
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] -25...100
Temperatura okolja (premikanje) [°C] 5...100
Zaščita IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Dovoljenja/preverjanja
Odobritev UL
Ta 65 °C
Mehanski podatki
Teža [g] 98
Material ulitega dela PP
Material slepe matice nerjavno jeklo (1.4404 / 316L)
Tesnilni material EPDM
Število vrat v razdelilni omarici 2
Primernost vlečne verige da
Primernost vlečne verige
za elasticno upogljivost min. 10 x premer kabla
Hitrostni postopek max 3,3 m/s pri 5 m horizontalne dolzine in max. pospesek od 5m/s
Ciklos upogibanja > 1 Mio.
Torzijska trdnost ± 180 °/m
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz
stikalno stanje 1 x LED, rumeno
obratovanje 1 x LED, zeleno
Opombe
Embalažna enota 1 Kosov
Električni priključek
Kabel: 1 m, MPPE, Brez halogenov, sivo, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm )
Električni priključek - vtič
Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: PP, sivo; Zaklep: nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,6...1,2 Nm