- Izdelki
- Priključitvena tehnologija
- Zagonski kabli
- Zagonski kabli z možnostjo ožičenja za napajanje za terenske module
- EVF495
Priključni kabel
EVF495
VDOGH040VAP0010P04STGH040VAP
Priključni kabel
EVF495
VDOGH040VAP0010P04STGH040VAP
- Za uporabo v higieničnih in mokrih območjih v živilski industriji
- Trajno, zanesljivo tesnjenje tudi pri nameščanju brez orodja
- Tulec kabla, narejen iz ognjevarnega materiala brez halogenov
- Odporno na vibracije in udarce zaradi sklopnega obroča z zaklepnim mehanizmom
- Velik prečni prerez kabla za zmanjšanje padcev napetosti in prenos močnejših tokov
Območje uporabe
Posebna značilnost | brez silikona; Brez halogenov; pozlačeni kontakti; Primernost vlečne verige |
---|---|
Uporaba | higienična in mokra območja v živilski industriji |
Brez silikona | da |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | < 250 AC / < 300 DC |
---|---|
Zaščitni razred | II |
Maks. tokovna obremenitev, skupna [A] | 4 |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -25...100 | |
---|---|---|
Temperatura okolja (premikanje) [°C] | 0...100 | |
Skladiščna temperatura [°C] | -25...55 | |
Vlažnost pri skladiščenju [%] | 10...100 | |
Drugi klimatski pogoji za shranjevanje skladno z navedenim razredom |
|
|
Zaščita | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Mehanski podatki
Teža [g] | 698 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Materiali | PP Brez halogenov; Tesnilo: EPDM | ||||||||
Material ulitega dela | PP | ||||||||
Material slepe matice | nerjavno jeklo (1.4404 / 316L) | ||||||||
Primernost vlečne verige | da | ||||||||
Primernost vlečne verige |
|
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek - vtič
Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: PP; Zaklep: nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,6...1,2 Nm |
Električni priključek
Priključek | Kabel: 10 m, MPPE, Brez halogenov, sivo, Ø 6,2 mm; 4 x 1,00 mm² (32 x Ø 0,2 mm ) |
---|
Električni priključek - vtičnica
Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: PP; Zaklep: nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,6...1,5 Nm |
diagrami in grafikoni
značilna črta za znižanje
|
|
---|