• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. Priključitvena tehnologija
  3. Priključni kabli z odprtim koncem kabla
  4. Priključni kabli z vtičem za ethernet
  5. EVF519

Priključni kabel z vtičem

EVF519

ASTGN040VAS0005R04

Priključni kabel z vtičem

EVF519

ASTGN040VAS0005R04

  • Za uporabo v higieničnih in mokrih območjih v živilski industriji
  • Tulec kabla, narejen iz ognjevarnega materiala brez halogenov
  • Z robustnim spojnikom M12 za industrijski ethernet
  • Velik razpon delovne temperature in visoka stopnja zaščite
  • Dobra elektromagnetna združljivost zaradi oklopa kabla
  • ce
  • ukca
  • cruus
Območje uporabe
Posebna značilnost brez silikona; Brez halogenov; pozlačeni kontakti; napeljava z oklopom; Primernost vlečne verige
Izvedba ethernetni kabel, D-kodiran
Uporaba Industrial Ethernet; CAT5/CAT5e; 100 Mbit/s; higienična in mokra območja v živilski industriji
Brez silikona da
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] 30 AC / 60 DC
Zaščitni razred III
Maks. tokovna obremenitev, skupna [A] 4
Skupni nazivni tok (UL) [A] 1,66
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] -25...100
Opomba o temperaturi okolice
cRUus: ...65 °C
Temperatura okolja (premikanje) [°C] 0...80
Opomba o temperaturi okolice (premikanje)
cRUus: ...65 °C
Zaščita IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Mehanski podatki
Teža [g] 330,5
Mere [mm] 15,5 x 15,5 x 51,5
Materiali PP Brez halogenov
Material ulitega dela PP
Material slepe matice nerjavno jeklo (1.4404 / 316L)
Primernost vlečne verige da
Primernost vlečne verige
za elasticno upogljivost min. 15 x premer kabla
Hitrostni postopek max 3,3 m/s pri 5 m horizontalne dolzine in max. pospesek od 5m/s
Ciklos upogibanja > 1 Mio.
Torzijska trdnost ± 180 °/m
Opombe
Embalažna enota 1 Kosov
Električni priključek - vtič
Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: D; Oblikovano telo: PP; Zaklep: nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,6...1,2 Nm; Oklopljeni priključni kabel: zaslon je priključen
Električni priključek
Priključek Kabel: 5 m, MPPE, Brez halogenov, sivo, Ø 6,5 mm, oklopljeno; PROFINET Type C; 4 x 0,34 mm² (7 x Ø 0,25 mm )