• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. Priključitvena tehnologija
  3. Zagonski kabli
  4. Zagonski kabli za ethernet
  5. EVF542

Ethernetni priključni kabel

EVF542

VSTAN040VAS0,25R04STAN040VAS

Ethernetni priključni kabel

EVF542

VSTAN040VAS0,25R04STAN040VAS

  • ce
  • ukca
Območje uporabe
Posebna značilnost brez silikona; Brez halogenov; pozlačeni kontakti; napeljava z oklopom; Primernost vlečne verige
Izvedba ethernetni kabel, D-kodiran
Uporaba Industrial Ethernet; CAT5/CAT5e; 100 Mbit/s; higienična in mokra območja v živilski industriji
Brez silikona da
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] 30 AC / 60 DC
Zaščitni razred III
Maks. tokovna obremenitev, skupna [A] 4
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] -25...100
Temperatura okolja (premikanje) [°C] 0...80
Zaščita IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Mehanski podatki
Teža [g] 52
Mere [mm] 35,5 x 15,5 x 38
Materiali PP Brez halogenov
Material ulitega dela PP
Material slepe matice nerjavno jeklo (1.4404 / 316L)
Primernost vlečne verige da
Primernost vlečne verige
za elasticno upogljivost min. 15 x premer kabla
Hitrostni postopek max 3,3 m/s pri 5 m horizontalne dolzine in max. pospesek od 5m/s
Ciklos upogibanja > 1 Mio.
Torzijska trdnost ± 180 °/m
Opombe
Embalažna enota 1 Kosov
Električni priključek
Kabel: 0,25 m, MPPE, Brez halogenov, sivo, Ø 6,5 mm, oklopljeno; PROFINET Type C; 4 x 0,34 mm² (7 x Ø 0,25 mm )
Električni priključek - vtič
Priključek Spojnik: 2 x M12, kotno; kodiranje: D; Oblikovano telo: PP; Zaklep: nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,6...1,2 Nm; Oklopljeni priključni kabel: zaslon je priključen