Vtičnica z možnostjo ožičenja
EVF569
SDOGH050VASFKPG
Vtičnica z možnostjo ožičenja
EVF569
SDOGH050VASFKPG
- Pozlačeni kontakti za zanesljivo priključitev na elektriko
- Visoka stopnja zaščite za zahteve v neugodnih industrijskih okoljih
- Široko območje delovne temperature
- Varni kabelski spojnik z vijačnimi terminali
Območje uporabe
Posebna značilnost | brez silikona; pozlačeni kontakti |
---|---|
Uporaba | higienična in mokra območja v živilski industriji |
Brez silikona | da |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | < 60 AC/DC |
---|---|
Zaščitni razred | II |
Maks. tokovna obremenitev, skupna [A] | 4; (...40 °C) |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -25...100 | |
---|---|---|
Skladiščna temperatura [°C] | -25...55 | |
Vlažnost pri skladiščenju [%] | 10...100 | |
Drugi klimatski pogoji za shranjevanje skladno z navedenim razredom |
|
|
Zaščita | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Mehanski podatki
Teža [g] | 42 |
---|---|
Materiali | PA 6.6 sivo; Tesnilo: EPDM |
Material ulitega dela | PA 6.6 |
Material slepe matice | nerjavno jeklo (1.4404 / 316L) |
Tesnilni material | EPDM |
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek
vijačne objemke: 0,25...1 mm²; Kabelski tulec: Ø 3,5...6 mm; AWG 23...17 |
Električni priključek - vtičnica
Priključek | Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: PA 6.6, sivo; Zaklep: nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); Tesnilo: EPDM; Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,6...1,2 Nm; Upoštevajte maksimalno vrednost nasprotne enote! |
---|