- Izdelki
- Priključitvena tehnologija
- Zagonski kabli
- Zagonski kabli z možnostjo ožičenja za napajanje za terenske module
- EVF640
Priključni kabel
EVF640
VDOAE050VAS0002P05STAE050VAS
Priključni kabel
EVF640
VDOAE050VAS0002P05STAE050VAS
Območje uporabe
Posebna značilnost | brez silikona; Brez halogenov; pozlačeni kontakti; Primernost vlečne verige |
---|---|
Izvedba | napajalni kabel, L-kodiran |
Uporaba | Uporaba v mokrih območjih ter industriji pijač in živil |
Brez silikona | da |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 63 DC |
---|---|
Zaščitni razred | III |
Maks. tokovna obremenitev, skupna [A] | 16 |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -25...100 | |
---|---|---|
Opomba o temperaturi okolice |
|
|
Skladiščna temperatura [°C] | -25...55 | |
Vlažnost pri skladiščenju [%] | 10...100 | |
Drugi klimatski pogoji za shranjevanje skladno z navedenim razredom |
|
|
Zaščita | IP 65; IP 67; IP 69K |
Mehanski podatki
Teža [g] | 417,3 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Material ulitega dela | PP | ||||||||
Material slepe matice | nerjavno jeklo (1.4404 / 316L) | ||||||||
Tesnilni material | EPDM | ||||||||
Primernost vlečne verige | da | ||||||||
Primernost vlečne verige |
|
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek
Kabel: 2 m, MPPE, Brez halogenov, sivo, Ø 10,1 mm; 5 x 2,5 mm² (141 x Ø 0,15 mm ) |
Električni priključek - vtič
Spojnik: 1 x M12, kotno; kodiranje: L; Oblikovano telo: PP, sivo; Zaklep: nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,6...1,2 Nm |