- Izdelki
- Priključitvena tehnologija
- Priključni kabli z odprtim koncem kabla
- Priključni kabli z vtičnico
- EVM008
Priključni kabel z vtičnico
EVM008
ADOAH043VAS0005H04
Priključni kabel z vtičnico
EVM008
ADOAH043VAS0005H04
- Za uporabo v premičnih strojih in zlasti v neugodnih industrijskih okoljih
- Velik razpon delovne temperature in visoka stopnja zaščite
- Odporno na vibracije in udarce zaradi sklopnega obroča z zaklepnim mehanizmom
- Odpornost na hitra nihanja temperature in slano razpršilo
- LED lučke so jasno vidne tudi pri močni svetlobi
Območje uporabe
Posebna značilnost | brez silikona; Brez halogenov; pozlačeni kontakti; Primernost vlečne verige |
---|---|
Uporaba | uporaba v posebej neugodnih okoljih |
Brez silikona | da |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 10...36 DC |
---|---|
Zaščitni razred | II |
Maks. tokovna obremenitev, skupna [A] | 4 |
Izhodi
Električna izvedba | PNP |
---|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -40...90 | |
---|---|---|
Opomba o temperaturi okolice |
|
|
Temperatura okolja (premikanje) [°C] | -25...90 | |
Opomba o temperaturi okolice (premikanje) |
|
|
Zaščita | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Dovoljenja/preverjanja
Odpornost na vibracije |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Odpornost na šoke |
|
||||
Neprekinjena odpornost na udarce |
|
||||
Hitre spremembe temperature |
|
||||
Preizkus s pršenjem soli |
|
||||
MTTF [Let] | 20027 |
Mehanski podatki
Teža [g] | 178 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mere [mm] | 26,5 x 15,5 x 36,5 | ||||||||
Materiali | ohišje: TPU črno transparentno; Tesnilo: FKM | ||||||||
Material slepe matice | nerjavno jeklo (1.4404 / 316L) | ||||||||
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
Kabel: 5 m, PUR, Brez halogenov, črn, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
Električni priključek - vtičnica
Priključek | Spojnik: 1 x M12, kotno; kodiranje: A; Zaklep: nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,6...1,5 Nm |
---|