- Izdelki
- Priključitvena tehnologija
- Priključni kabli z odprtim koncem kabla
- Priključni kabli z vtičnico
- EVS007
Priključni kabel z vtičnico
EVS007
ADOAH032ZDB0002E03
Priključni kabel z vtičnico
EVS007
ADOAH032ZDB0002E03
- Priključitvena tehnologija ustreza standardni M12 in M8 (EN 61076)
- Odporno na vibracije in udarce zaradi sklopnega obroča z zaklepnim mehanizmom
- Mehansko končno omejilo za zaščito O-obroča pred uničenjem
- Odlično razmerje med ceno in učinkovitostjo
- LED lučke so jasno vidne tudi pri močni svetlobi
Območje uporabe
Posebna značilnost | brez silikona; pozlačeni kontakti; Primernost vlečne verige |
---|---|
Brez silikona | da |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 10...36 DC |
---|---|
Zaščitni razred | II |
Maks. tokovna obremenitev, skupna [A] | 4 |
Izhodi
Električna izvedba | PNP |
---|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -25...70 |
---|---|
Temperatura okolja (premikanje) [°C] | 5...70 |
Zaščita | IP 65; IP 67 |
Mehanski podatki
Teža [g] | 83,2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mere [mm] | 26,5 x 15,5 x 36,5 | ||||||||
Materiali | ohišje: TPU črno transparentno; Tesnilo: FKM | ||||||||
Material slepe matice | medenina, ponikljano | ||||||||
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
Kabel: 2 m, PVC, črn, Ø 4,5 mm; 3 x 0,25 mm² (14 x Ø 0,15 mm ) |
Električni priključek - vtičnica
Priključek | Spojnik: 1 x M12, kotno; kodiranje: A; Zaklep: medenina, ponikljano; Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,6...1,5 Nm |
---|