• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. Priključitvena tehnologija
  3. Priključni kabli z odprtim koncem kabla
  4. Priključni kabli z vtičnico
  5. EVS026

Priključni kabel z vtičnico

EVS026

ADOAH040ZDB0002E04

Priključni kabel z vtičnico

EVS026

ADOAH040ZDB0002E04

  • Priključitvena tehnologija ustreza standardni M12 in M8 (EN 61076)
  • Odporno na vibracije in udarce zaradi sklopnega obroča z zaklepnim mehanizmom
  • Mehansko končno omejilo za zaščito O-obroča pred uničenjem
  • Odlično razmerje med ceno in učinkovitostjo
  • Trajno, zanesljivo tesnjenje tudi pri nameščanju brez orodja
  • ce
  • ukca
Območje uporabe
Posebna značilnost brez silikona; pozlačeni kontakti; Primernost vlečne verige
Brez silikona da
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] < 250 AC / < 300 DC
Zaščitni razred II
Maks. tokovna obremenitev, skupna [A] 4
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] -25...70
Temperatura okolja (premikanje) [°C] 5...70
Skladiščna temperatura [°C] -25...55
Vlažnost pri skladiščenju [%] 10...100
Drugi klimatski pogoji za shranjevanje skladno z navedenim razredom
1K22/ DIN 60721-3-1
Zaščita IP 65; IP 67
Mehanski podatki
Teža [g] 85,8
Mere [mm] 26,5 x 15,5 x 36,5
Materiali ohišje: TPU oranžno; Tesnilo: FKM
Material slepe matice medenina, ponikljano
Primernost vlečne verige da
Primernost vlečne verige
za elasticno upogljivost min. 10 x premer kabla
Hitrostni postopek max 3,3 m/s pri 5 m horizontalne dolzine in max. pospesek od 5m/s
Ciklos upogibanja > 5 Mio.
Torzijska trdnost ± 180 °/m
Opombe
Embalažna enota 1 Kosov
Električni priključek
Kabel: 2 m, PVC, črn, Ø 4,5 mm; 4 x 0,25 mm² (14 x Ø 0,15 mm )
Električni priključek - vtičnica
Priključek Spojnik: 1 x M12, kotno; kodiranje: A; Zaklep: medenina, ponikljano; Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,6...1,5 Nm