Priključni kabel
EVT286
VDOAF040VAS0005E03STGF030VAS
Priključni kabel
EVT286
VDOAF040VAS0005E03STGF030VAS
- Za uporabo v higieničnih in mokrih območjih v živilski industriji
- Trajno, zanesljivo tesnjenje tudi pri nameščanju brez orodja
- Velik razpon delovne temperature in visoka stopnja zaščite
- Odporno na vibracije in udarce zaradi sklopnega obroča z zaklepnim mehanizmom
- Mehansko končno omejilo za zaščito O-obroča pred uničenjem
Območje uporabe
Posebna značilnost | brez silikona; pozlačeni kontakti; Primernost vlečne verige |
---|---|
Uporaba | higienična in mokra območja v živilski industriji |
Brez silikona | da |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | < 50 AC / < 60 DC |
---|---|
Zaščitni razred | III |
Maks. tokovna obremenitev, skupna [A] | 3 |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -25...80 | |
---|---|---|
Opomba o temperaturi okolice |
|
|
Temperatura okolja (premikanje) [°C] | 5...80 | |
Opomba o temperaturi okolice (premikanje) |
|
|
Zaščita | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Mehanski podatki
Teža [g] | 187,2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mere [mm] | 10 x 10 x 36 | ||||||||
Materiali | ohišje: PVC oranžno; Tesnilo: EPDM | ||||||||
Material slepe matice | nerjavno jeklo (1.4404 / 316L) | ||||||||
Primernost vlečne verige | da | ||||||||
Primernost vlečne verige |
|
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek - vtič
Spojnik: 1 x M8, ravno; kodiranje: A; Zaklep: nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,3...0,5 Nm |
Električni priključek
Priključek | Kabel: 5 m, PVC, oranžno, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
---|
Električni priključek - vtičnica
Spojnik: 1 x M8, kotno; kodiranje: A; Zaklep: nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,3...0,5 Nm |