- Izdelki
- Priključitvena tehnologija
- Priključni kabli z odprtim koncem kabla
- Priključni kabli z vtičnico
- EVT439
Priključni kabel z vtičnico
EVT439
ADOAH040VAS02,5E04
Priključni kabel z vtičnico
EVT439
ADOAH040VAS02,5E04
- Za uporabo v higieničnih in mokrih območjih v živilski industriji
- Trajno, zanesljivo tesnjenje tudi pri nameščanju brez orodja
- Velik razpon delovne temperature in visoka stopnja zaščite
- Odporno na vibracije in udarce zaradi sklopnega obroča z zaklepnim mehanizmom
- Mehansko končno omejilo za zaščito O-obroča pred uničenjem
Območje uporabe
Posebna značilnost | brez silikona; pozlačeni kontakti; Primernost vlečne verige |
---|---|
Uporaba | higienična in mokra območja v živilski industriji |
Brez silikona | da |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | < 250 AC / < 300 DC |
---|---|
Zaščitni razred | II |
Maks. tokovna obremenitev, skupna [A] | 4 |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -25...100 | |
---|---|---|
Opomba o temperaturi okolice |
|
|
Temperatura okolja (premikanje) [°C] | 5...100 | |
Opomba o temperaturi okolice (premikanje) |
|
|
Skladiščna temperatura [°C] | -25...55 | |
Vlažnost pri skladiščenju [%] | 10...100 | |
Drugi klimatski pogoji za shranjevanje skladno z navedenim razredom |
|
|
Zaščita | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Mehanski podatki
Teža [g] | 112,2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Material ulitega dela | PVC | ||||||||
Material slepe matice | nerjavno jeklo (1.4404 / 316L) | ||||||||
Tesnilni material | EPDM | ||||||||
Primernost vlečne verige | da | ||||||||
Primernost vlečne verige |
|
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek
Kabel: 2,5 m, PVC, oranžno, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
Električni priključek - vtičnica
Priključek | Spojnik: 1 x M12, kotno; kodiranje: A; Oblikovano telo: PVC, oranžno; Zaklep: nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); Tesnilo: EPDM; Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,6...1,5 Nm |
---|