• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. Priključitvena tehnologija
  3. Priključni kabli z odprtim koncem kabla
  4. Priključni kabli z vtičnico
  5. EVT463

Priključni kabel z vtičnico

EVT463

ADOGH046VAS0010E04

Priključni kabel z vtičnico

EVT463

ADOGH046VAS0010E04

  • Za uporabo v higieničnih in mokrih območjih v živilski industriji
  • Trajno, zanesljivo tesnjenje tudi pri nameščanju brez orodja
  • Velik razpon delovne temperature in visoka stopnja zaščite
  • Odporno na vibracije in udarce zaradi sklopnega obroča z zaklepnim mehanizmom
  • Trajno visoka zaščita pred motnjami EMC in pred motnjami šumnega polja
  • ce
  • ukca
  • cul
Območje uporabe
Posebna značilnost brez silikona; pozlačeni kontakti; Primernost vlečne verige
Uporaba higienična in mokra območja v živilski industriji
Brez silikona da
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] 10...36 DC
Zaščitni razred II
Maks. tokovna obremenitev, skupna [A] 4
Izhodi
Električna izvedba PNP
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] -25...100
Opomba o temperaturi okolice
cULus: ...50
Temperatura okolja (premikanje) [°C] 5...100
Opomba o temperaturi okolice (premikanje)
cULus: ...50
Zaščita IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Mehanski podatki
Teža [g] 387,3
Mere [mm] 15,5 x 15,5 x 45
Materiali ohišje: PVC črno transparentno; Tesnilo: EPDM
Material slepe matice nerjavno jeklo (1.4404 / 316L)
Primernost vlečne verige da
Primernost vlečne verige
za elasticno upogljivost min. 10 x premer kabla
Hitrostni postopek max 3,3 m/s pri 5 m horizontalne dolzine in max. pospesek od 5m/s
Ciklos upogibanja > 1 Mio.
Torzijska trdnost ± 180 °/m
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz
stikalno stanje 4 x LED, rumeno
obratovanje 2 x LED, zeleno
Opombe
Embalažna enota 1 Kosov
Električni priključek
Kabel: 10 m, PVC, oranžno, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm )
Električni priključek - vtičnica
Priključek Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Zaklep: nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,6...1,5 Nm