• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. Priključitvena tehnologija
  3. Priključni kabli z odprtim koncem kabla
  4. Priključni kabli z vtičem
  5. EVW019

Priključni kabel z vtičem

EVW019

ASTAH040SCS0002T04

Priključni kabel z vtičem

EVW019

ASTAH040SCS0002T04

  • Kabel PUR, odporen na žlindro od varjenja, primeren za vlečno verigo
  • Kabelska uvodnica s posebno prevleko, odporno na žlindro od varjenja
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
Uporaba uporaba pri varjenju
Brez silikona da
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] < 250 AC / < 300 DC
Zaščitni razred II
Maks. tokovna obremenitev, skupna [A] 4
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] -25...90
Opomba o temperaturi okolice
cULus: ...75 °C
Temperatura okolja (premikanje) [°C] -25...90
Opomba o temperaturi okolice (premikanje)
cULus: ...75 °C
Skladiščna temperatura [°C] -25...55
Vlažnost pri skladiščenju [%] 10...100
Drugi klimatski pogoji za shranjevanje skladno z navedenim razredom
1K22/ DIN 60721-3-1
Zaščita IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Mehanski podatki
Teža [g] 84,8
Mere [mm] 30,5 x 15,5 x 36,5
Materiali ohišje: TPU oranžno; Tesnilo: FKM
Material slepe matice medenina, s premazom proti sprijemanju
Primernost vlečne verige da
Primernost vlečne verige
za elasticno upogljivost min. 10 x premer kabla
Hitrostni postopek max 3,3 m/s pri 5 m horizontalne dolzine in max. pospesek od 5m/s
Ciklos upogibanja > 2 Mio.
Torzijska trdnost ± 180 °/m
Opombe
Embalažna enota 1 Kosov
Električni priključek
Kabel: 2 m, PUR, Brez halogenov, sivo, Ø 4,9 mm; ni obsevano (možnost reciklaže); odpornost na iskre varjenja; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm )
Električni priključek - vtič
Priključek Spojnik: 1 x M12, kotno; kodiranje: A; Zaklep: medenina, s premazom proti sprijemanju; Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,6...1,5 Nm
diagrami in grafikoni
značilna črta za znižanje
Znižanje Imax * 0,8 (DIN EN 60512-5-2)
X Temperatura okolice [°C]
Y Tok [A]