Priključni kabel
EVW100
VDOAF030SCS01,5T03STGF030SCS
Priključni kabel
EVW100
VDOAF030SCS01,5T03STGF030SCS
- Kabel PUR, odporen na žlindro od varjenja, primeren za vlečno verigo
- Matica s posebno prevleko, odporno na žlindro od varjenja
- Visoka stopnja zaščite za zahteve v neugodnih industrijskih okoljih
- Odporno na vibracije in udarce zaradi sklopnega obroča z zaklepnim mehanizmom
- Mehansko končno omejilo za zaščito O-obroča pred uničenjem
Območje uporabe
Posebna značilnost | brez silikona; Brez halogenov; pozlačeni kontakti; Primernost vlečne verige |
---|---|
Uporaba | uporaba pri varjenju |
Brez silikona | da |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | < 50 AC / < 60 DC |
---|---|
Zaščitni razred | III |
Maks. tokovna obremenitev, skupna [A] | 3 |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -25...90 | |
---|---|---|
Opomba o temperaturi okolice |
|
|
Temperatura okolja (premikanje) [°C] | -25...90 | |
Opomba o temperaturi okolice (premikanje) |
|
|
Zaščita | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Mehanski podatki
Teža [g] | 56,7 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mere [mm] | 10 x 10 x 36 | ||||||||
Materiali | ohišje: TPU oranžno; Tesnilo: FKM | ||||||||
Material slepe matice | medenina, s premazom proti sprijemanju | ||||||||
Primernost vlečne verige | da | ||||||||
Primernost vlečne verige |
|
Opombe
Opombe |
|
|
---|---|---|
Embalažna enota | 1 Kosov |
Električni priključek - vtič
Spojnik: 1 x M8, ravno; kodiranje: A; Zaklep: medenina, s premazom proti sprijemanju; Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,3...0,5 Nm |
Električni priključek
Priključek | Kabel: 1,5 m, PUR, Brez halogenov, sivo, Ø 4,5 mm; ni obsevano (možnost reciklaže); odpornost na iskre varjenja; 3 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm ) |
---|
Električni priključek - vtičnica
Spojnik: 1 x M8, kotno; kodiranje: A; Zaklep: medenina, s premazom proti sprijemanju; Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,3...0,5 Nm |