- Izdelki
- Pribor
- Montažni pripomočki in tehnologija za popravila
- Montažni pripomočki za varnostne svetlobne mreže in zavese
- EY5010
komplet dušilnih rok
EY5010
2X-THROUGH-BEAM-SENSORS
komplet dušilnih rok
EY5010
2X-THROUGH-BEAM-SENSORS
Značilnosti izdelka
Vrsta svetlobe | infrardeče |
---|
Območje uporabe
Izvedba | dušenje prečnega žarka z dvema senzorjema s skoznjim žarkom |
---|---|
Princip delovanja | Senzor s skoznjim žarkom |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 19,2...28,8 DC |
---|---|
Poraba toka [mA] | 120; (prenosnik: 60; sprejemnik: 60) |
Zaščitni razred | III |
Zaščita pred obratno polarnostjo | da |
Vrsta svetlobe | infrardeče |
Valovna dolžina [nm] | 940 |
Izhodi
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Funkcija izhoda | preklop temno; (programirljivo) |
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] | 0,5 |
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] | 100 |
Zaščita pred kratkim stikom | da |
Zaščita pred preobremenitvijo | da |
Območje zaznavanja
Doseg [m] | < 2,5 |
---|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -30...55 |
---|---|
Zaščita | IP 65 |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
|
---|
Mehanski podatki
Teža [g] | 3000 | |
---|---|---|
Materiali | aluminij; polipropilen | |
Material optike |
|
Opombe
Embalažna enota | 4 Kosov |
---|
Električni priključek - prenosnik 1
Priključek | Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A; Oblikovano telo: modro |
---|
Električni priključek - prenosnik 2
Priključek | Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A; Oblikovano telo: rdeče |
---|
Električni priključek - sprejemnik 1
Priključek | Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A; Oblikovano telo: modro |
---|
Električni priključek - sprejemnik 2
Priključek | Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A; Oblikovano telo: rdeče |
---|