• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. Pribor
  3. Montažni pripomočki in tehnologija za popravila
  4. Montažni pripomočki za varnostne svetlobne mreže in zavese
  5. EY5011

komplet dušilnih rok

EY5011

4P-RETRO-REFLECTIVE-SENSORS

komplet dušilnih rok

EY5011

4P-RETRO-REFLECTIVE-SENSORS

  • ce
Značilnosti izdelka
Vrsta svetlobe infrardeče
Območje uporabe
Izvedba sekvenčno dušenje s štirimi retro-odbojnimi senzorji
Princip delovanja Reflektorska svetlobna zapora
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] 19,2...28,8 DC
Poraba toka [mA] 60
Zaščitni razred III
Zaščita pred obratno polarnostjo da
Vrsta svetlobe infrardeče
Valovna dolžina [nm] 940
Izhodi
Električna izvedba PNP
Funkcija izhoda preklop temno
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] 0,5
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] 100
Zaščita pred kratkim stikom da
Zaščita pred preobremenitvijo da
Območje zaznavanja
Doseg [m] < 2,5
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] -30...55
Zaščita IP 65
Dovoljenja/preverjanja
EMC
EN 60947-5-2
Mehanski podatki
Teža [g] 3530
Materiali aluminij; polipropilen
Material optike
polikarbonatni-ABS
Opombe
Embalažna enota 4 Kosov
Električni priključek - prenosnik 1
Priključek Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A; Oblikovano telo: modro
Električni priključek - prenosnik 2
Priključek Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A; Oblikovano telo: rdeče