• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. Pribor
  3. Montažni pripomočki in tehnologija za popravila
  4. Montažni pripomočki za varnostne svetlobne mreže in zavese
  5. EY5020

komplet dušilnih rok

EY5020

2X-THROUGH-MULTIBEAM-SENSORS

komplet dušilnih rok

EY5020

2X-THROUGH-MULTIBEAM-SENSORS

  • ce
Značilnosti izdelka
Vrsta svetlobe infrardeče
Območje uporabe
Izvedba dušenje prečnega žarka z dvema prečnima svetlobnima pregradama z več žarki
Princip delovanja Senzor s skoznjim žarkom
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] 19,2...28,8 DC
Poraba toka [mA] 30
Zaščitni razred III
Zaščita pred obratno polarnostjo da
Vrsta svetlobe infrardeče
Valovna dolžina [nm] 940
Izhodi
Električna izvedba PNP
Funkcija izhoda preklop temno
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] 0,5
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] 100
Zaščita pred kratkim stikom da
Zaščita pred preobremenitvijo da
Območje zaznavanja
Doseg [m] < 3,5
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] -30...55
Zaščita IP 65
Dovoljenja/preverjanja
EMC
EN 60947-5-2
Mehanski podatki
Teža [g] 3540
Materiali aluminij; polipropilen
Material optike
polikarbonatni-ABS
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz
prenosnik LED, rumeno
sprejemnik LED, zeleni/rdeči
Opombe
Embalažna enota 4 Kosov
Električni priključek - prenosnik 1
Priključek Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A; Oblikovano telo: modro
Električni priključek - prenosnik 2
Priključek Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A; Oblikovano telo: rdeče
Električni priključek - sprejemnik 1
Priključek Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A; Oblikovano telo: modro
Električni priključek - sprejemnik 2
Priključek Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A; Oblikovano telo: rdeče