Značilnosti izdelka
Vrsta svetlobe |
infrardeče |
Območje uporabe
Izvedba |
sekvenčno dušenje s štirimi prečnimi svetlobnimi pregradami z več žarki |
Princip delovanja |
Senzor s skoznjim žarkom |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] |
19,2...28,8 DC |
Poraba toka [mA] |
60 |
Zaščitni razred |
III |
Zaščita pred obratno polarnostjo |
da |
Vrsta svetlobe |
infrardeče |
Valovna dolžina [nm] |
940 |
Izhodi
Električna izvedba |
PNP |
Funkcija izhoda |
preklop temno |
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] |
0,5 |
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
-30...55 |
Zaščita |
IP 65 |
Mehanski podatki
Teža [g] |
4295 |
Materiali |
aluminij; polipropilen |
Material optike |
|
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
prenosnik |
LED, rumeno |
sprejemnik |
LED, zeleni/rdeči |
|
Električni priključek - prenosnik 1
Priključek |
Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A; Oblikovano telo: modro |
Električni priključek - prenosnik 2
Priključek |
Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A; Oblikovano telo: rdeče |
Električni priključek - sprejemnik 1
Priključek |
Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A; Oblikovano telo: modro |
Električni priključek - sprejemnik 2
Priključek |
Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A; Oblikovano telo: rdeče |