Območje uporabe
Posebna značilnost |
brez silikona; Brez halogenov; pozlačeni kontakti; Primernost vlečne verige |
Brez silikona |
da |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] |
24 DC |
Zaščitni razred |
III |
Maks. tokovna obremenitev, skupna [A] |
3 |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] |
-25...80 |
Zaščita |
IP 67 |
Mehanski podatki
Teža [g] |
58,7 |
Material ulitega dela |
TPU |
Material slepe matice |
medenina, ponikljano |
Tesnilni material |
FKM |
Primernost vlečne verige |
da |
Primernost vlečne verige |
za elasticno upogljivost |
min. 15 x premer kabla |
Ciklos upogibanja |
> 1 Mio. |
|
Električni priključek - vtič C
|
Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: TPU; Zaklep: medenina, ponikljano; Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,5...0,8 Nm |
Električni priključek - Kabel
Priključek |
Kabel: 0,45 m, PVC, Brez halogenov, črn, Ø 4,2 mm; 3 x 0,25 mm² |
Električni priključek - vtičnica A
|
Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: TPU; Zaklep: medenina, ponikljano; Tesnilo: FKM; Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,5...0,8 Nm |
Električni priključek - vtičnica B
|
Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: TPU; Zaklep: medenina, ponikljano; Tesnilo: FKM; Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,5...0,8 Nm |