Induktivni varnostni senzor
GF854S
GIFK4004-2PO/SIL2/US
Induktivni varnostni senzor
GF854S
GIFK4004-2PO/SIL2/US
- Za zagotavljanje varnosti stroja
- Certificirano skladno z naslednjimi standardi: EN 60947-5-3, IEC 61508 in ISO 13849
- Posebni aktuator za elektronske varne senzorje ni potreben
- Priključitev na varnostni krmilnik PLC, varne module AS-i ali varne ocenjevalne enote
Značilnosti izdelka
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Funkcija izhoda | 2 x OSSD (A1 in A2) |
Sprostilno območje [mm] | > 6 |
Ohišje | Izvedba navoja |
Mere [mm] | M12 x 1 / L = 60 |
Območje uporabe
Posebna značilnost | pozlačeni kontakti |
---|---|
Način obratovanja | trajno delovanje |
Funkcije, povezane z varnostjo | varno stanje pri pravilnem dušenju |
Uporaba | Uporaba v mobilnih in neugodnih pogojih |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 8...32 DC |
---|---|
Napetost merilne izolacije [V] | 60 |
Poraba toka [mA] | < 20 |
Zaščitni razred | III |
Zaščita pred obratno polarnostjo | da |
Maks. čas zakasnitve ob vklopu [ms] | 1000 |
Izhodi
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Funkcija izhoda | 2 x OSSD (A1 in A2) |
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] | 2,5; (30 mA) |
Minimalni obremenilni tok [mA] | 1 |
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] | 50 |
Preklopna frekvenca DC [Hz] | 10 |
Karakteristika izhodov | Vmesnik tipa C razred 1 |
Napetost izhodov pri 24 V | Združljivo z EN 61131-2 vhodi tipa 1, 2 |
Zaščita pred kratkim stikom | da |
Zaščita pred preobremenitvijo | da |
Maks. kapacitivna obremenitev CL_max [nF] | 20 |
Območje zaznavanja
Sprostilno območje [mm] | > 6 |
---|---|
Varna razdalja izklopa s(ao) [mm] | < 3 |
Natančnost / odstopanja
Faktor popravka | jeklo: 1 / legirano jeklo: 0,7 / medenina: 0,4 / aluminij: 0,4 / baker: 0,3 |
---|---|
Histereza [% Sr] | 1...10 |
Odzivni časi
Reakcijski čas na varnostne zahteve [ms] | 5 |
---|---|
Odzivni čas pri pristopanju območju omogočanja [ms] | 5 |
Čas tveganja (odzivni čas pri napaki) [ms] | 100 |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -40...85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maks. dopustna relativna vlažnost zraka [%] | 50; (70 °C; <70 °C: >50 %) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. nadmorska višina [m] | 5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ionizacijsko sevanje | ni dovoljeno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zaščita | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; (s togo privito vtičnico ifm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kemični medij |
|
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odpornost na vibracije |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Širokopasovni šum |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odpornost na šoke |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neprekinjena odpornost na udarce |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hitre spremembe temperature |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preizkus s pršenjem soli |
|
Varnostne karakteristike
Ustreza zahtevam |
|
|||
---|---|---|---|---|
Življenjska doba TM (Mission Time) [h] | ≤ 87600 | |||
Čas naloge TM (dodatni pokazatelj) |
|
|||
PFH [1/h] | < 5E-08 |
Mehanski podatki
Teža [g] | 86,8 |
---|---|
Ohišje | Izvedba navoja |
Vrsta montaže | ne-vezilno vgradno |
Mere [mm] | M12 x 1 / L = 60 |
Oznaka navoja | M12 x 1 |
Materiali | Navojni tulec: medenina prevlečeno z belim bronom; zaznavno pročelje: LCP; LED okno: PEI; zaskočne matice: medenina prevlečeno z belim bronom |
Pritezni vrtilni moment [Nm] | < 7 |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
---|
Pribor
V sklopu dobave |
|
---|
Opombe
Opombe |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Embalažna enota | 1 Kosov |
Električni priključek - vtič
Priključek | Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlačeno |
---|