• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. Varnostna tehnika
  3. Induktivni varnostni senzorji
  4. Induktivni varnostni senzorji
  5. GG854S

Induktivni varnostni senzor

GG854S

GIGK4008-2PO/SIL2/US

Induktivni varnostni senzor

GG854S

GIGK4008-2PO/SIL2/US

  • Certificirano skladno z naslednjimi standardi: EN 60947-5-3, IEC 61508 in ISO 13849
  • Priključitev na varnostni krmilnik PLC, varne module AS-i ali varne ocenjevalne enote
  • Zagotavljanje varnosti upravljavca in stroja
  • ce
  • ukca
  • cul
Značilnosti izdelka
Električna izvedba PNP
Funkcija izhoda 2 x OSSD (A1 in A2)
Sprostilno območje [mm] > 11,5
Ohišje Izvedba navoja
Mere [mm] M18 x 1 / L = 60
Območje uporabe
Posebna značilnost pozlačeni kontakti
Način obratovanja trajno delovanje
Funkcije, povezane z varnostjo varno stanje pri pravilnem dušenju
Uporaba Uporaba v mobilnih in neugodnih pogojih
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] 8...32 DC
Napetost merilne izolacije [V] 60
Poraba toka [mA] < 20
Zaščitni razred III
Zaščita pred obratno polarnostjo da
Maks. čas zakasnitve ob vklopu [ms] 1000
Izhodi
Električna izvedba PNP
Funkcija izhoda 2 x OSSD (A1 in A2)
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] 2,5; (30 mA)
Minimalni obremenilni tok [mA] 1
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] 50
Preklopna frekvenca DC [Hz] 10
Karakteristika izhodov Vmesnik tipa C razred 1
Napetost izhodov pri 24 V Združljivo z EN 61131-2 vhodi tipa 1, 2
Zaščita pred kratkim stikom da
Zaščita pred preobremenitvijo da
Maks. kapacitivna obremenitev CL_max [nF] 20
Območje zaznavanja
Sprostilno območje [mm] > 11,5
Varna razdalja izklopa s(ao) [mm] < 6,5
Natančnost / odstopanja
Faktor popravka jeklo: 1 / legirano jeklo: 0,7 / medenina: 0,4 / aluminij: 0,4 / baker: 0,3
Histereza [% Sr] 1...10
Odzivni časi
Reakcijski čas na varnostne zahteve [ms] 5
Odzivni čas pri pristopanju območju omogočanja [ms] 5
Čas tveganja (odzivni čas pri napaki) [ms] 100
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] -40...85
Maks. dopustna relativna vlažnost zraka [%] 50; (70 °C; <70 °C: >50 %)
Maks. nadmorska višina [m] 5000
Ionizacijsko sevanje ni dovoljeno
Zaščita IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; (s togo privito vtičnico ifm)
Kemični medij
test v skladu z ISO 16750-5
naslednji mediji so bili preizkušani 22 ur pri 60 °C Hladilno mazalno sredstvo
(HoughtonHocut4480
Oemeta
HYCUT ET 46)
Naslednji mediji so bili preizkušani 22 ur pri 75 °C hidravlične tekočine
(Fuchs Renoling B15 VG 46 HLP
Total BiohydranTMP 4HEES
Fuchs Hydrotherm 46 M HFC)
olja za menjalnike
(Fuchs TITAN ATF 3353 Dexron III)
dizel
biodizel
seč
(AdBlue)
zavorna tekočina
(K2 TURBO DOT 4)
naslednji mediji so bili preizkušani 22 ur pri 23 °C zaščita proti koroziji
(Posebni vosek za konzerviranje Sonax )
hladno čistilo
(čistilo Sonax cold cleaner S )
čistilo na osnovi amonijaka
(koncentrat salmiaka Weco Dr. Webers (koncentrirani aluminijev klorid) )
akumulatorska kislina
naslednji mediji so bili preizkušani 2 uri pri 23 °C čistilo za platišča
(Sonax Xtreme Plus)
naslednji mediji so bili preizkušani 10 minut pri 23 °C neosvinčen super bencin
Dovoljenja/preverjanja
EMC
industrijsko okolje
EN 60947-5-3
EN 61000-4-2 ESD 6 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF sevano 20 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-5 Surge 2 kV
EN 61000-4-6 VF prevoden 10 V
EN 61000-4-8 30 A/m 50/60 Hz / 1000 A/m 0 Hz
EN 55011 razred B
Mobilne uporabe samo za delovanje z zadušitvijo centralnega odlaganja tovorov (58 V) / niso primerni za aktivno delovanje v fazi zagona motorja v 12-voltnih sistemih
ISO 10605 ESD 8 kV CD / 15 kV AD
ISO 11452-2, ISO 11452-5 imunost na izsevanje 100 V/m
ISO 7637-2, ISO 16750-2 odpornost na motnje od ožičenja 12 V / 24 V
impulz 1 2a 3a 3b 4 5b
Stopnja ostrine III III III III III III 58V
Kriterij izpada B B B A A C/B A
EN 55025
Odpornost na vibracije
EN 60068-2-6 Fc 20 g (10...3000 Hz) / 50 frekvenčnih ciklov, 1 oktava na minuto po 3 oseh
Širokopasovni šum
EN 60068-2-64 h 5,9 g (10...2000 Hz) / efektivno(rms) pospeševanje za nameščanje šasije
Odpornost na šoke
EN 60068-2-27 Ea 100 g 11 ms polsinus; 3 udarcev v vsaki smeri 3 koordinatnih osi
Neprekinjena odpornost na udarce
EN 60068-2-27 Ea 40 g 6 ms; 4000 udarcev v vsaki smeri 3 koordinatnih osi
Hitre spremembe temperature
EN 60068-2-14 Na TA = -40°C; TB = 85°C; t1 = 30 min; t2 = 10 s 100 ciklov
Preizkus s pršenjem soli
EN 60068-2-52 Kb stopnja resnosti 5 (4 testni cikli)
Varnostne karakteristike
Ustreza zahtevam
ISO 13849-1: 2015 kategorija 2, PL d
IEC 61508 SIL 2
IEC 62061 SIL 2
Življenjska doba TM (Mission Time) [h] ≤ 87600
Čas naloge TM (dodatni pokazatelj)
industrijsko okolje Temperaturno območje -25...70 °C ≤ 175200
PFH [1/h] < 5E-08
Mehanski podatki
Teža [g] 106,8
Ohišje Izvedba navoja
Vrsta montaže ne-vezilno vgradno
Mere [mm] M18 x 1 / L = 60
Oznaka navoja M18 x 1
Materiali Navojni tulec: medenina prevlečeno z belim bronom; zaznavno pročelje: LCP; LED okno: PEI; zaskočne matice: medenina prevlečeno z belim bronom
Pritezni vrtilni moment [Nm] < 25
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz
Stanje preklopa zaslona 4 LED, rumeno
Pribor
V sklopu dobave
zaskočne matice: 2
Opombe
Opombe
material za varno nameščanje ni priložen; pritrditev mora izvesti uporabnik
ustreza okoljevarstvenim zahtevam in zahtevam o elektromagnetnem valovanju (EMC) za delovanje v kmetijskih in gozdarskih strojih, strojih za zemeljska dela in gradbenih strojih ter industrijskih tovornjakih
Če ni navedeno drugače, se vsi podatki nanašajo na referenčno ciljno ploščo skladno z IEC 60947-5-2 po vsem razponu temperature.
(FE360 = ST37-2K) 24x24x1 mm
Embalažna enota 1 Kosov
Električni priključek - vtič
Priključek Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlačeno