Značilnosti izdelka
Električna izvedba |
PNP |
Funkcija izhoda |
2 x OSSD (A1 in A2) |
Sprostilno območje [mm] |
1...15 |
Ohišje |
Izvedba navoja |
Mere [mm] |
M30 x 1,5 / L = 70 |
Območje uporabe
Posebna značilnost |
pozlačeni kontakti |
Način obratovanja |
Neprekinjeno delovanje (brez vzdrževanja) |
Funkcije, povezane z varnostjo |
varno stanje, kadar ni pridušeno |
Uporaba |
Industrijske aplikacije |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] |
19,2...30 DC |
Napetost merilne izolacije [V] |
30 |
Poraba toka [mA] |
< 30 |
Zaščitni razred |
III |
Zaščita pred obratno polarnostjo |
da |
Maks. čas zakasnitve ob vklopu [ms] |
1000 |
Izhodi
Električna izvedba |
PNP |
Funkcija izhoda |
2 x OSSD (A1 in A2) |
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] |
2,5; (30 mA) |
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] |
100 |
Karakteristika izhodov |
Vmesnik tipa C razred 1 |
Napetost izhodov pri 24 V |
Združljivo z EN 61131-2 vhodi tipa 1, 2 |
Zaščita pred kratkim stikom |
da |
Zaščita pred preobremenitvijo |
ne |
Maks. kapacitivna obremenitev CL_max [nF] |
20 |
Območje zaznavanja
Sprostilno območje [mm] |
1...15 |
Varna izklopna razdalja s(ar) [mm] |
22 |
Odzivni časi
Reakcijski čas na varnostne zahteve [ms] |
10 |
Odzivni čas pri pristopanju območju omogočanja [ms] |
1 |
Čas tveganja (odzivni čas pri napaki) [ms] |
30 |
Pogoji okolja
Aplikacije |
Razred C skladno z EN 60654-1 - območje uporabe zaščiteno pred vremenskimi vplivi |
Temperatura okolice [°C] |
-25...70 |
Opomba o temperaturi okolice |
življenjska doba ≤ 87600 h |
|
Temperatura okolice [°C] |
10...40 |
Opomba o temperaturi okolice |
življenjska doba ≤ 175200 h |
|
Stopnja spremembe temperature [K/min] |
0,5 |
Maks. dopustna relativna vlažnost zraka [%] |
za kratek čas: 5...95 %; trajno: 5...70 % |
Zračni tlak [kPa] |
80...106 |
Maks. nadmorska višina [m] |
2000 |
Ionizacijsko sevanje |
ni dovoljeno |
Slana meglica |
ne |
Zaščita |
IP 65; IP 67 |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
IEC 60947-5-2 |
|
IEC 60947-5-3 |
|
EN 60947-5-3 |
|
EN 61000-4-2 ESD |
6 kV CD / 8 kV AD |
EN 61000-4-3 HF sevano |
20 V/m |
EN 61000-4-4 Burst |
2 kV |
EN 61000-4-6 VF prevoden |
10 V |
EN 61000-4-8 |
30 A/m |
EN 55011 |
razred B |
|
Odpornost na šoke |
|
Odpornost proti vibracijam |
|
Varnostne karakteristike
Ustreza zahtevam |
ISO 13849-1: 2015 kategorija 2, PL d |
IEC 61508 SIL 2 |
IEC 62061 SIL 2 |
|
Življenjska doba TM (Mission Time) [h] |
≤ 175200 |
Čas naloge TM (dodatni pokazatelj) |
|
PFH [1/h] |
1,0E-07 |
Mehanski podatki
Teža [g] |
193,5 |
Ohišje |
Izvedba navoja |
Vrsta montaže |
ne-vezilno vgradno |
Mere [mm] |
M30 x 1,5 / L = 70 |
Oznaka navoja |
M30 x 1,5 |
Materiali |
nerjavno jeklo (1.4571/316Ti ); PBT |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
obratovanje |
1 x LED, zeleno |
signal |
1 x LED, rumeno |
|
Opombe
Opombe |
Če ni navedeno drugače, se vsi podatki nanašajo na referenčno ciljno ploščo skladno z IEC 60947-5-2 po vsem razponu temperature. |
(FE360 = ST37K) 45x45x1 mm |
|
Embalažna enota |
1 Kosov |
Električni priključek - vtič
Priključek |
Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlačeno |