• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. Senzorji
  3. Induktivni senzorji
  4. Vsi induktivni senzorji
  5. I15005

Induktivni senzor območja

I15005

SIT-4070-CPKG/2M

Induktivni senzor območja

I15005

SIT-4070-CPKG/2M

  • Dolgo območje zaznavanja 70 mm
  • Aktivno podnožje s Ø 100 mm
  • Za uporabo v jeklarski in kovinarski industriji
  • Preprosta nastavitev območja zaznavanja prek potenciometra
  • Različica DC
  • ce
  • ukca
Značilnosti izdelka
Električna izvedba PNP
Funkcija izhoda dopolnilni
Preklopna razdalja [mm] 20...70
Ohišje cilindrično
Mere [mm] Ø 100 / L = 40
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] 10...36 DC
Poraba toka [mA] 20; (24 V)
Zaščitni razred II
Zaščita pred obratno polarnostjo da
Izhodi
Električna izvedba PNP
Funkcija izhoda dopolnilni
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] 3,5
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] 250
Preklopna frekvenca DC [Hz] 5
Zaščita pred kratkim stikom da
Vrsta zaščite pred kratkim stikom impulzno
Zaščita pred preobremenitvijo da
Območje zaznavanja
Preklopna razdalja [mm] 20...70
Prilagodljivo območje zaznavanja da
Tovarniška nastavitev območja zaznavanja [mm] 70
Dejansko območje zaznavanja Sr [mm] 70 ± 10 %
Natančnost / odstopanja
Faktor popravka jeklo: 1 / legirano jeklo: 0,7 / medenina: 0,4 / aluminij: 0,4 / baker: 0,3
Histereza [% Sr] < 15
Zdrs preklopne točke [% Sr] -15...15
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] -20...70
Zaščita IP 65
Dovoljenja/preverjanja
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 razred B
Mehanski podatki
Teža [g] 508,5
Ohišje cilindrično
Vrsta montaže ne-vezilno vgradno
Mere [mm] Ø 100 / L = 40
Materiali PBT
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz
stikalno stanje 1 x LED, rumeno
Pribor
V sklopu dobave
pritrdilni vijaki: 1 x M10 x 50
pokrovi: 1
Opombe
Embalažna enota 1 Kosov
Električni priključek
Priključek Kabel: 2 m, PVC; 4 x 0,34 mm²