Značilnosti izdelka
Funkcija izhoda |
vklopni kontakt |
Preklopna razdalja [mm] |
30...120 |
Ohišje |
cilindrično |
Mere [mm] |
Ø 164 / L = 68 |
Električni podatki
Frekvenca AC [Hz] |
47...63 |
Obratovalna napetost [V] |
90...250 AC |
Zaščitni razred |
I |
Odpornost na napačno polarnost |
ne |
Izhodi
Funkcija izhoda |
vklopni kontakt |
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda AC [V] |
11 |
Minimalni obremenilni tok [mA] |
15 |
Maks. uhajavi tok [mA] |
6 |
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda AC [mA] |
200; (250 (...50 °C)) |
Stopnja kratkotrajnega toka preklopnega izhoda [mA] |
1500; (10 ms / 0,5 Hz) |
Preklopna frekvenca AC [Hz] |
3 |
Dokaz kratkega stika |
ne |
Zaščita pred preobremenitvijo |
ne |
Območje zaznavanja
Preklopna razdalja [mm] |
30...120 |
Prilagodljivo območje zaznavanja |
da |
Tovarniška nastavitev območja zaznavanja [mm] |
120 |
Dejansko območje zaznavanja Sr [mm] |
120 ± 10 % |
Natančnost / odstopanja
Faktor popravka |
jeklo: 1 / legirano jeklo: 0,7 / medenina: 0,4 / aluminij: 0,3 / baker: 0,2 |
Histereza [% Sr] |
< 15 |
Zdrs preklopne točke [% Sr] |
-15...15 |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] |
-20...70 |
Zaščita |
IP 65 |
Mehanski podatki
Teža [g] |
1588 |
Ohišje |
cilindrično |
Vrsta montaže |
ne-vezilno vgradno |
Vrsta montaže |
z montažno ploščo |
Mere [mm] |
Ø 164 / L = 68 |
Materiali |
ohišje: PBT; Montažna plošča: aluminij eloksirano |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
stikalno stanje |
1 x LED, rumeno |
|
Električni priključek
Potrebna zaščita |
miniaturna varovalka skladno z IEC60127-2 list 1; ≤ 2 A; hitro ukrepanje |
Opombe
Opombe |
Priporočilo: Po kratkem stiku preverite, ali naprava varno deluje. |
|
Embalažna enota |
1 Kosov |
Električni priključek - vtič
Priključek |
Spojnik: 1 x 7/8"; kodiranje: A |