Značilnosti izdelka
Električna izvedba |
NPN |
Funkcija izhoda |
vklopni kontakt / izklopni kontakt; (izbirno) |
Ohišje |
krožno |
Mere [mm] |
60 x 35 x 20 |
Območje uporabe
Princip delovanja |
statično |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] |
10...35 DC |
Poraba toka [mA] |
< 11 |
Zaščitni razred |
III |
Zaščita pred obratno polarnostjo |
da |
Izhodi
Električna izvedba |
NPN |
Funkcija izhoda |
vklopni kontakt / izklopni kontakt; (izbirno) |
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] |
2 |
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] |
200 |
Zaščita pred kratkim stikom |
da |
Zaščita pred preobremenitvijo |
da |
Območje zaznavanja
Ločljivost jeklene kroglice (premer) [mm] |
2,5 |
Maks. hitrost delov [m/s] |
35 |
Odzivni časi
Podaljšanje impulza [ms] |
10...150 |
Prilagodljivost impulznega raztezanja |
da |
Maks. čas padanja [ms] |
10 |
Vklopni čas [ms] |
< 0,5 |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] |
-25...70 |
Zaščita |
IP 67 |
Dovoljenja/preverjanja
MTTF [Let] |
658 |
Odobritev UL |
Ta |
-25...70 °C |
Enclosure type |
Type 4X (indoor use only) / 12 and 13 |
oskrba z napetostjo |
Class 2 |
Številka datoteke UL |
E174191 |
|
Mehanski podatki
Teža [g] |
58,5 |
Ohišje |
krožno |
Mere [mm] |
60 x 35 x 20 |
Notranji premer [mm] |
20,1 |
Materiali |
ohišje: PA; obroč: POM |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
stikalno stanje |
1 x LED, rumeno |
|
Električni priključek - vtič
Priključek |
Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A |