• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. I85009

Induktivni cevni senzor

I85009

I8-3020-BPKG/DY/0,09M/US100DPS

Induktivni cevni senzor

I85009

I8-3020-BPKG/DY/0,09M/US100DPS

  • Dinamični princip delovanja
  • Zanesljivo zaznavanje predmetov z zelo majhnim premerom
  • Zelo kratek odzivni čas
  • Programirljiva izhodna funkcija običajno odprto/običajno zaprto
  • ce
  • cul
Značilnosti izdelka
Električna izvedba PNP
Funkcija izhoda vklopni kontakt
Preklopna razdalja [mm] < 14
Ohišje kvadrasto
Mere [mm] 70 x 20 x 12
Območje uporabe
Princip delovanja dinamično
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] 10...35 DC
Poraba toka [mA] < 25
Zaščitni razred III
Zaščita pred obratno polarnostjo da
Izhodi
Električna izvedba PNP
Funkcija izhoda vklopni kontakt
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] 2
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] 200
Zaščita pred kratkim stikom da
Zaščita pred preobremenitvijo da
Območje zaznavanja
Preklopna razdalja [mm] < 14
Ločljivost jeklene kroglice (premer) [mm] 3
Maks. hitrost delov [m/s] 25
Odzivni časi
Podaljšanje impulza [ms] 100
Maks. čas padanja [ms] 100
Vklopni čas [ms] < 0,2
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] -25...70
Zaščita IP 67
Dovoljenja/preverjanja
MTTF [Let] 1188
Odobritev UL
Ta -25...70 °C
Enclosure type Type 4X (indoor use only) / 12 and 13
oskrba z napetostjo Class 2
Številka datoteke UL E174191
Mehanski podatki
Teža [g] 59
Ohišje kvadrasto
Mere [mm] 70 x 20 x 12
Materiali ohišje: PC
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz
stikalno stanje 1 x LED, rumeno
obratovanje 1 x LED, zeleno
Pribor
V sklopu dobave
pritrdilni trakovi: 2
Opombe
Embalažna enota 1 Kosov
Električni priključek - vtič
Priključek Kabel: 0,09 m, PUR
Priključek Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A