induktivni senzor
IB0121
IB-2020-ABOA/15M
induktivni senzor
IB0121
IB-2020-ABOA/15M
- S kombinirano izhodno stopnjo AC/DC
- Dvožična tehnologija
- Gladko plastično ohišje za zaščito pred odlaganjem
- Ohišje PTB, odporno na raztopine za luženje
- S PVC kablom
specifično za stranke
Značilnosti izdelka
Funkcija izhoda | vklopni kontakt |
---|---|
Preklopna razdalja [mm] | 20 |
Ohišje | cilindrično |
Mere [mm] | Ø 34 / L = 82 |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 20...250 AC/DC |
---|---|
Zaščitni razred | II |
Odpornost na napačno polarnost | ne |
Izhodi
Funkcija izhoda | vklopni kontakt |
---|---|
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] | 6 |
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda AC [V] | 6,5 |
Minimalni obremenilni tok [mA] | 5 |
Maks. uhajavi tok [mA] | 2,5 (250 V AC) / 1,3 (110 V AC) / 0,8 (24 V DC) |
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda AC [mA] | 250; (350 (...50 °C)) |
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] | 100 |
Stopnja kratkotrajnega toka preklopnega izhoda [mA] | 2200; (20 ms / 0,5 Hz) |
Preklopna frekvenca AC [Hz] | 25 |
Preklopna frekvenca DC [Hz] | 50 |
Dokaz kratkega stika | ne |
Zaščita pred preobremenitvijo | ne |
Območje zaznavanja
Preklopna razdalja [mm] | 20 |
---|---|
Dejansko območje zaznavanja Sr [mm] | 20 ± 10 % |
Delovni razmak [mm] | 0...16,2 |
Natančnost / odstopanja
Faktor popravka | jeklo: 1 / legirano jeklo: 0,7 / medenina: 0,4 / aluminij: 0,4 / baker: 0,3 |
---|---|
Histereza [% Sr] | 1...15 |
Zdrs preklopne točke [% Sr] | -10...10 |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -25...80 |
---|---|
Zaščita | IP 67 |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [Let] | 610 |
Mehanski podatki
Teža [g] | 783,2 |
---|---|
Ohišje | cilindrično |
Vrsta montaže | ne-vezilno vgradno |
Mere [mm] | Ø 34 / L = 82 |
Materiali | PBT |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
---|
Električni priključek
Potrebna zaščita | miniaturna varovalka skladno z IEC60127-2 list 1; ≤ 2 A; hitro ukrepanje |
---|
Pribor
V sklopu dobave |
|
---|
Opombe
Opombe |
|
|
---|---|---|
Napotki | specifično za stranke | |
Embalažna enota | 1 Kosov |
Električni priključek
Priključek | Kabel: 15 m, PVC; 2 x 0,5 mm² |
---|