• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. Senzorji
  3. Induktivni senzorji
  4. Vsi induktivni senzorji
  5. ID0039

induktivni senzor

ID0039

IDC2050BARKA/LS-100AK

induktivni senzor

ID0039

IDC2050BARKA/LS-100AK

  • Zelo veliko območje zaznavanja
  • Veliko aktivno pročelje senzorja
  • S kombiniranim izhodom AC/DC in dvožilno tehnologijo
  • LED zaslon za preverjanje delovanja, stanja preklopa in funkcije
  • Robustno ohišje za uporabo v neugodnih industrijskih okoljih
  • ccc
  • ce
  • ukca
  • cul
Značilnosti izdelka
Funkcija izhoda vklopni kontakt
Preklopna razdalja [mm] 50
Ohišje kvadrasto
Mere [mm] 92 x 80 x 40
Električni podatki
Frekvenca AC [Hz] 47...63
Obratovalna napetost [V] 20...140 AC / 10...140 DC
Zaščitni razred I
Zaščita pred obratno polarnostjo da
Izhodi
Funkcija izhoda vklopni kontakt
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] 6
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda AC [V] 6
Minimalni obremenilni tok [mA] 5,5
Maks. uhajavi tok [mA] 1,7 (140 V AC/DC)
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda AC [mA] 450
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] 450
Stopnja kratkotrajnega toka preklopnega izhoda [mA] 2200; (20 ms / 0,5 Hz)
Preklopna frekvenca AC [Hz] 25
Preklopna frekvenca DC [Hz] 25
Zaščita pred kratkim stikom da
Vrsta zaščite pred kratkim stikom impulzno
Zaščita pred preobremenitvijo da
Območje zaznavanja
Preklopna razdalja [mm] 50
Delovni razmak [mm] 0...40,5; (nameščeno poravnano z mehkim jeklom (ST37))
Natančnost / odstopanja
Faktor popravka jeklo: 1 / legirano jeklo: 0,85 / medenina: 0,48 / aluminij: 0,46 / baker: 0,38
Histereza [% Sr] 3...20
Zdrs preklopne točke [% Sr] -15...15
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] -25...70
Zaščita IP 67
Dovoljenja/preverjanja
EMC
EN 60947-5-2
MTTF [Let] 352
Odobritev UL
Ta 0...40 °C
Enclosure type Type 1
oskrba z napetostjo Hazardous voltage
Številka datoteke UL E174191
Mehanski podatki
Teža [g] 427
Ohišje kvadrasto
Vrsta montaže vezilno vgradno
Mere [mm] 92 x 80 x 40
Materiali PPE; tlačno litje cinka; medenina ponikljano
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz
stikalno stanje 1 x LED, rdeče
obratovanje 1 x LED, zeleno
kratek stik 1 x LED, zeleni/rdeči izmenično utripa
Pribor
V sklopu dobave
zamašek: 1
Opombe
Embalažna enota 1 Kosov
Električni priključek - vtič
Spojnik: 1 x 1/2"; kodiranje: C