• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. Senzorji
  3. Induktivni senzorji
  4. Vsi induktivni senzorji
  5. ID5026

induktivni senzor

ID5026

ID-3050-BPKG

induktivni senzor

ID5026

ID-3050-BPKG

  • Zelo veliko območje zaznavanja
  • Veliko aktivno pročelje senzorja
  • Preprosta nastavitev območja zaznavanja prek potenciometra
  • Robustno ohišje za uporabo v neugodnih industrijskih okoljih
  • ce
  • ukca
Značilnosti izdelka
Električna izvedba PNP
Funkcija izhoda vklopni kontakt
Preklopna razdalja [mm] 50
Ohišje kvadrasto
Mere [mm] 120 x 80 x 30
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] 10...36 DC
Poraba toka [mA] 15; (24 V)
Zaščitni razred II
Zaščita pred obratno polarnostjo da
Izhodi
Električna izvedba PNP
Funkcija izhoda vklopni kontakt
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] 2,5
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] 250
Preklopna frekvenca DC [Hz] 100
Zaščita pred kratkim stikom da
Vrsta zaščite pred kratkim stikom impulzno
Zaščita pred preobremenitvijo da
Območje zaznavanja
Preklopna razdalja [mm] 50
Prilagodljivo območje zaznavanja da
Tovarniška nastavitev območja zaznavanja [mm] 50
Dejansko območje zaznavanja Sr [mm] 50 ± 10 %
Delovni razmak [mm] 0...40,5
Natančnost / odstopanja
Faktor popravka jeklo: 1 / legirano jeklo: 0,7 / medenina: 0,4 / aluminij: 0,3 / baker: 0,2
Histereza [% Sr] 1...15
Zdrs preklopne točke [% Sr] -10...10
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] -25...80
Zaščita IP 67
Dovoljenja/preverjanja
EMC
EN 61000-4-2 ESD - CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF sevano 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-5 Surge 0,5 kV linija do linije, Ri: 2 ohma
EN 61000-4-6 VF prevoden 3 V
EN 55011 razred B
MTTF [Let] 1390
Mehanski podatki
Teža [g] 595
Ohišje kvadrasto
Vrsta montaže ne-vezilno vgradno
Mere [mm] 120 x 80 x 30
Materiali PPE
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz
stikalno stanje 1 x LED, rumeno
Pribor
V sklopu dobave
izvijač: 1
Opombe
Embalažna enota 1 Kosov
Električni priključek
Priključek Kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm²