Značilnosti izdelka
Električna izvedba |
PNP |
Funkcija izhoda |
dopolnilni |
Preklopna razdalja [mm] |
50 |
Ohišje |
kvadrasto |
Mere [mm] |
92 x 80 x 40 |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] |
10...36 DC |
Poraba toka [mA] |
20; (24 V) |
Zaščitni razred |
II |
Zaščita pred obratno polarnostjo |
da |
Izhodi
Električna izvedba |
PNP |
Funkcija izhoda |
dopolnilni |
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] |
2,5 |
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] |
250 |
Preklopna frekvenca DC [Hz] |
70 |
Zaščita pred kratkim stikom |
da |
Vrsta zaščite pred kratkim stikom |
impulzno |
Zaščita pred preobremenitvijo |
da |
Območje zaznavanja
Preklopna razdalja [mm] |
50 |
Dejansko območje zaznavanja Sr [mm] |
50; (nameščeno poravnano z mehkim jeklom (ST37)) |
Delovni razmak [mm] |
0...40,5; (nameščeno poravnano z mehkim jeklom (ST37); neporavnano: delovna razdalja zmanjšana za maks. 5,5 mm) |
Natančnost / odstopanja
Faktor popravka |
jeklo: 1 / legirano jeklo: 0,85 / medenina: 0,48 / aluminij: 0,46 / baker: 0,38 |
Histereza [% Sr] |
3...20 |
Zdrs preklopne točke [% Sr] |
-15...15 |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] |
-25...70 |
Zaščita |
IP 67 |
Mehanski podatki
Teža [g] |
423,5 |
Ohišje |
kvadrasto |
Vrsta montaže |
vezilno vgradno |
Vrsta montaže |
tirnica; (TH35 (EN 60715)) |
Mere [mm] |
92 x 80 x 40 |
Materiali |
PPE črn; medenina prevlečeno z belim bronom; tlačno litje cinka |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
stikalno stanje |
1 x LED, rumeno |
obratovanje |
1 x LED, zeleno |
|
Električni priključek - vtič
Priključek |
Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A |