Značilnosti izdelka
Električna izvedba |
PNP |
Funkcija izhoda |
vklopni kontakt |
Preklopna razdalja [mm] |
1 |
Ohišje |
Izvedba navoja |
Mere [mm] |
M8 x 1 / L = 50 |
Območje uporabe
Posebna značilnost |
Povečano območje zaznavanja |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] |
10...30 DC |
Poraba toka [mA] |
< 10 |
Zaščitni razred |
III |
Zaščita pred obratno polarnostjo |
da |
Izhodi
Električna izvedba |
PNP |
Funkcija izhoda |
vklopni kontakt |
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] |
2,5 |
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] |
100 |
Preklopna frekvenca DC [Hz] |
2000 |
Zaščita pred kratkim stikom |
da |
Zaščita pred preobremenitvijo |
da |
Območje zaznavanja
Preklopna razdalja [mm] |
1 |
Dejansko območje zaznavanja Sr [mm] |
1 ± 10 % |
Delovni razmak [mm] |
0...0,8 |
Povečano območje zaznavanja |
da |
Natančnost / odstopanja
Faktor popravka |
jeklo: 1 / legirano jeklo: 0,7 / medenina: 0,3 / aluminij: 0,3 / baker: 0,1 |
Histereza [% Sr] |
1...20 |
Zdrs preklopne točke [% Sr] |
-10...10 |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] |
-25...80 |
Zaščita |
IP 65; IP 67; (s togo privito vtičnico ifm) |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
EN 61000-4-2 ESD |
4 kV CD / 8 kV AD |
EN 61000-4-3 HF sevano |
10 V/m |
EN 61000-4-4 Burst |
2 kV |
EN 61000-4-6 VF prevoden |
10 V |
EN 55011 |
razred B |
|
MTTF [Let] |
1376 |
Vdelana programska oprema priložena |
da |
Odobritev UL |
Ta |
-25...80 °C |
Enclosure type |
Type 1 |
oskrba z napetostjo |
Limited Voltage/Current |
UL odobritev št. |
A017 |
Številka datoteke UL |
E174191 |
|
Mehanski podatki
Teža [g] |
18,6 |
Ohišje |
Izvedba navoja |
Vrsta montaže |
vezilno vgradno |
Mere [mm] |
M8 x 1 / L = 50 |
Oznaka navoja |
M8 x 1 |
Materiali |
medenina prevlečeno z belim bronom; zaznavno pročelje: PBT oranžno; LED okno: PPSU; zaskočne matice: medenina prevlečeno z belim bronom |
Pritezni vrtilni moment [Nm] |
A = 5 mm: 1,5 Nm; B = 2 Nm |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
stikalno stanje |
4 LED, rumeno |
|
Električni priključek - vtič
Priključek |
Spojnik: 1 x M8; kodiranje: A |