• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. Senzorji
  3. Induktivni senzorji
  4. Vsi induktivni senzorji
  5. IE5330

induktivni senzor

IE5330

IEB3001-ANKG/3M

induktivni senzor

IE5330

IEB3001-ANKG/3M

  • Posebej kratko ohišje
  • Za uporabo, kjer je prostor omejen
  • Prostorsko varčna priključna tehnologija
  • Robustno kovinsko ohišje za uporabo v neugodnih industrijskih okoljih
  • Zelo visoka frekvenca preklopa
  • ce
  • ukca
Značilnosti izdelka
Električna izvedba NPN
Funkcija izhoda vklopni kontakt
Preklopna razdalja [mm] 1
Ohišje Izvedba navoja
Mere [mm] M8 x 1 / L = 35
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] 10...36 DC
Poraba toka [mA] 15; (24 V)
Zaščitni razred III
Zaščita pred obratno polarnostjo da
Izhodi
Električna izvedba NPN
Funkcija izhoda vklopni kontakt
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] 2,5
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] 200
Preklopna frekvenca DC [Hz] 750
Opombe o preklopni frekvenci [Hz]
1000 nb
Zaščita pred kratkim stikom da
Zaščita pred preobremenitvijo da
Območje zaznavanja
Preklopna razdalja [mm] 1
Dejansko območje zaznavanja Sr [mm] 1 ± 10 %
Delovni razmak [mm] 0...0,8
Natančnost / odstopanja
Faktor popravka jeklo: 1 / legirano jeklo: 0,7 / medenina: 0,4 / aluminij: 0,3 / baker: 0,2
Histereza [% Sr] 1...15
Zdrs preklopne točke [% Sr] -10...10
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] -25...80
Zaščita IP 67
Dovoljenja/preverjanja
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF sevano 3 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 VF prevoden 3 V
EN 55011 razred B
MTTF [Let] 2673
Mehanski podatki
Teža [g] 67,9
Ohišje Izvedba navoja
Vrsta montaže vezilno vgradno
Mere [mm] M8 x 1 / L = 35
Oznaka navoja M8 x 1
Materiali medenina prevlečeno z belim bronom; PBT
Pritezni vrtilni moment [Nm] A = 5 mm: 1 Nm; B: 2 Nm
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz
stikalno stanje 1 x LED, rumeno
Pribor
V sklopu dobave
zaskočne matice: 2
Opombe
Embalažna enota 1 Kosov
Električni priključek
Priključek Kabel: 3 m, PVC; 3 x 0,14 mm²
diagrami in grafikoni
Montaža