• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. Senzorji
  3. Induktivni senzorji
  4. Vsi induktivni senzorji
  5. IE5368

induktivni senzor

IE5368

IEB3002BBPKG/V4A/2M

induktivni senzor

IE5368

IEB3002BBPKG/V4A/2M

  • Posebej kratko ohišje
  • Za uporabo, kjer je prostor omejen
  • Prostorsko varčna priključna tehnologija
  • Zelo visoka frekvenca preklopa
  • Robustno ohišje iz nerjavnega jekla za uporabo v neugodnih industrijskih okoljih
  • ce
  • ukca
  • cul
Značilnosti izdelka
Električna izvedba PNP
Funkcija izhoda vklopni kontakt
Preklopna razdalja [mm] 2
Ohišje Izvedba navoja
Mere [mm] M8 x 1 / L = 27
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] 10...30 DC
Poraba toka [mA] < 15
Zaščitni razred III
Zaščita pred obratno polarnostjo da
Izhodi
Električna izvedba PNP
Funkcija izhoda vklopni kontakt
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] 2,5
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] 100
Preklopna frekvenca DC [Hz] 1500
Zaščita pred kratkim stikom da
Vrsta zaščite pred kratkim stikom impulzno
Zaščita pred preobremenitvijo da
Območje zaznavanja
Preklopna razdalja [mm] 2
Dejansko območje zaznavanja Sr [mm] 2 ± 10 %
Delovni razmak [mm] 0...1,62
Natančnost / odstopanja
Faktor popravka jeklo: 1 / legirano jeklo: 0,7 / medenina: 0,5 / aluminij: 0,4 / baker: 0,3
Histereza [% Sr] 1...15
Zdrs preklopne točke [% Sr] -10...10
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] -20...70
Zaščita IP 67
Dovoljenja/preverjanja
EMC
EN 60947-5-2
MTTF [Let] 3408
Odobritev UL
Ta -20...70 °C
Enclosure type Type 1
oskrba z napetostjo Class 2
Številka datoteke UL E174191
Mehanski podatki
Teža [g] 46,2
Ohišje Izvedba navoja
Vrsta montaže vezilno vgradno
Mere [mm] M8 x 1 / L = 27
Oznaka navoja M8 x 1
Materiali legirano jeklo; zaznavno pročelje: LCP
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz
stikalno stanje 1 x LED, rumeno
Pribor
V sklopu dobave
zaskočne matice: 2
Opombe
Embalažna enota 1 Kosov
Električni priključek
Priključek Kabel: 2 m, PUR; 3 x 0,14 mm²