• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. Senzorji
  3. Induktivni senzorji
  4. Vsi induktivni senzorji
  5. IE5379

induktivni senzor

IE5379

IEB3002BBPKG/V4A/US-104

induktivni senzor

IE5379

IEB3002BBPKG/V4A/US-104

  • Odporno na olja in hladilna sredstva
  • Robustno ohišje iz nerjavnega jekla za uporabo v kovinarstvu
  • Zelo visoka frekvenca preklopa
  • Posebej prostorsko varčna zasnova
  • Za uporabo, kjer je prostor omejen
  • ce
  • ukca
  • cul
Značilnosti izdelka
Električna izvedba PNP
Funkcija izhoda vklopni kontakt
Preklopna razdalja [mm] 2
Ohišje Izvedba navoja
Mere [mm] M8 x 1 / L = 50
Območje uporabe
Posebna značilnost Povečano območje zaznavanja
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] 10...30 DC
Poraba toka [mA] < 10
Zaščitni razred III
Zaščita pred obratno polarnostjo da
Izhodi
Električna izvedba PNP
Funkcija izhoda vklopni kontakt
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] 2,5
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] 100
Preklopna frekvenca DC [Hz] 1000
Zaščita pred kratkim stikom da
Zaščita pred preobremenitvijo da
Območje zaznavanja
Preklopna razdalja [mm] 2
Dejansko območje zaznavanja Sr [mm] 2 ± 10 %
Delovni razmak [mm] 0...1,62
Povečano območje zaznavanja da
Natančnost / odstopanja
Faktor popravka jeklo: 1 / legirano jeklo: 0,7 / medenina: 0,5 / aluminij: 0,4 / baker: 0,3
Histereza [% Sr] 1...20
Zdrs preklopne točke [% Sr] -10...10
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] 0...100
Zaščita IP 68; IP 69K
Dovoljenja/preverjanja
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF sevano 3 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 VF prevoden 3 V
EN 55011 razred B
MTTF [Let] 1393
Odobritev UL
Ta 0...70 °C
Enclosure type Type 1
oskrba z napetostjo Limited Voltage/Current
UL odobritev št. A030
Številka datoteke UL E174191
Mehanski podatki
Teža [g] 21
Ohišje Izvedba navoja
Vrsta montaže vezilno vgradno
Mere [mm] M8 x 1 / L = 50
Oznaka navoja M8 x 1
Materiali nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); zaznavno pročelje: LCP belo; LED okno: PEI; zaskočne matice: nerjavno jeklo (1.4404 / 316L)
Pritezni vrtilni moment [Nm] A = 5 mm: 2 Nm; B: 5 Nm
Povsem kovinsko ohišje ne
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz
stikalno stanje 4 x 90° LED, rumeno
Pribor
V sklopu dobave
zaskočne matice: 2
Opombe
Embalažna enota 1 Kosov
Električni priključek - vtič
Priključek Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A
diagrami in grafikoni
Montaža