• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. IE5448

induktivni senzor

IE5448

IEA3002BBPKG/2M/PUR

induktivni senzor

IE5448

IEA3002BBPKG/2M/PUR

  • Posebej kratko ohišje za uporabo, kjer je prostor omejen
  • Robustno kovinsko ohišje za uporabo v neugodnih industrijskih okoljih
  • Vidni pokazatelji stanja preklopa
  • Zelo visoka frekvenca preklopa
  • Veliko območje zaznavanja za dolgotrajno delovanje
  • ce
  • ukca
Značilnosti izdelka
Električna izvedba PNP
Funkcija izhoda vklopni kontakt
Preklopna razdalja [mm] 2
Ohišje Izvedba navoja
Mere [mm] M8 x 1 / L = 50
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] 10...30 DC
Poraba toka [mA] < 15
Zaščitni razred III
Zaščita pred obratno polarnostjo da
Izhodi
Električna izvedba PNP
Funkcija izhoda vklopni kontakt
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] 2,5
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] 200
Preklopna frekvenca DC [Hz] 1000
Zaščita pred kratkim stikom da
Vrsta zaščite pred kratkim stikom impulzno
Zaščita pred preobremenitvijo da
Območje zaznavanja
Preklopna razdalja [mm] 2
Dejansko območje zaznavanja Sr [mm] 2 ± 10 %
Delovni razmak [mm] 0...1,6
Natančnost / odstopanja
Faktor popravka jeklo: 1 / legirano jeklo: 0,7 / medenina: 0,5 / aluminij: 0,4 / baker: 0,3
Histereza [% Sr] 1...15
Zdrs preklopne točke [% Sr] -20...20
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] -25...80
Zaščita IP 67
Dovoljenja/preverjanja
EMC
EN 60947-5-2
Mehanski podatki
Teža [g] 50,7
Ohišje Izvedba navoja
Vrsta montaže vezilno vgradno
Mere [mm] M8 x 1 / L = 50
Oznaka navoja M8 x 1
Materiali Navojni tulec: kovina s prevleko; zaznavno pročelje: LCP
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz
stikalno stanje 1 x LED, rumeno
Pribor
V sklopu dobave
zaskočne matice: 2
Opombe
Embalažna enota 1 Kosov
Električni priključek
Priključek Kabel: 2 m, PUR; 3 x 0,14 mm²