• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. Senzorji
  3. Induktivni senzorji
  4. Vsi induktivni senzorji
  5. IE5456

Induktivni senzor z IO-Link

IE5456

IEK3006-FRKG/IO/AS

Induktivni senzor z IO-Link

IE5456

IEK3006-FRKG/IO/AS

  • Jasno vidni pokazatelji pripravljenosti za delovanje
  • Veliko območje zaznavanja za dolgotrajno delovanje
  • Visoka stopnja zaščite za zahteve v neugodnih industrijskih okoljih
  • ce
  • ukca
  • iolink
  • cul
Značilnosti izdelka
Električna izvedba PNP/NPN; (možnost parametriranja)
Funkcija izhoda vklopni kontakt / izklopni kontakt; (možnost parametriranja)
Komunikacijski vmesnik IO-Link
Ohišje Izvedba navoja
Mere [mm] M8 x 1 / L = 50
Območje uporabe
Posebna značilnost pozlačeni kontakti
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] 10...30 DC
Poraba toka [mA] < 15
Zaščitni razred III
Zaščita pred obratno polarnostjo da
Izhodi
Električna izvedba PNP/NPN; (možnost parametriranja)
Funkcija izhoda vklopni kontakt / izklopni kontakt; (možnost parametriranja)
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] 2,5
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] 100
Preklopna frekvenca DC [Hz] 600
Zaščita pred kratkim stikom da
Zaščita pred preobremenitvijo da
Območje zaznavanja
Preklopna točka povezave IO-Link [mm] 1,13...5,61; (možnost parametriranja)
Merilno območje povezave IO-Link [mm] 0,6...6
Natančnost / odstopanja
Faktor popravka jeklo: 1 / legirano jeklo: 0,7 / medenina: 0,5 / aluminij: 0,5 / baker: 0,4
Histereza [% Sr] 3...15
Opomba o histerezi
možnost parametriranja
Napaka linearnosti IO-Link [%] ± 3; (končne vrednosti merilnega območja)
Natančnost ponavljanja IO-Linka [%] ± 2; (končne vrednosti merilnega območja)
Temperaturni zdrs ± 10 %; (končne vrednosti merilnega območja)
Vmesniki
Komunikacijski vmesnik IO-Link
Vrsta prenosa COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link - revizija 1.1
Standard SDCI IEC 61131-9
Profili Smart Sensor: Identification and diagnosis; Multi-channel, two setpoint switching sensor, type 0 Generic Profiled Sensor; Teach Channel
SIO-način da
Potreben razred glavnega vhoda A
Min. čas procesnega cikla [ms] 3,2
IO-Link procesni podatki (ciklično)
funkcija dolžina v bitih
procesna vrednost 16
stanje naprave 4
binarne preklopne informacije 2
Funkcije IO-Linka (aciklične) števec preklopnih ciklov; števec ciklov vklopov; števec delovnih ur; notranja temperatura; oznaka, specifična za vrsto uporabe
Podprta DeviceID-ji
Način obratovanja ID naprave
default 1274
Napotek
Za dodatne informacije glejte datoteko PDF IODD v razdelku »Prenosi«
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] -40...75
Zaščita IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K; (s togo privito vtičnico ifm)
Dovoljenja/preverjanja
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF sevano 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 VF prevoden 10 V
EN 55011 razred B
Odpornost na vibracije
EN 60068-2-6 Fc 20 g (10...3000 Hz) / 50 frekvenčnih ciklov, 1 oktava na minuto po 3 oseh
Odpornost na šoke
EN 60068-2-27 Ea 100 g 11 ms polsinus; 3 udarcev v vsaki smeri 3 koordinatnih osi
Neprekinjena odpornost na udarce
EN 60068-2-27 Eb 40 g 6 ms; 4000 udarcev v vsaki smeri 3 koordinatnih osi
Hitre spremembe temperature
EN 60068-2-14 Na TA = -40 °C; TB = 85 °C; t1 = 30 min; t2 = < 10 s; 50 ciklov
Preizkus s pršenjem soli
EN 60068-2-52 Kb stopnja resnosti 5 (4 testni cikli)
MTTF [Let] 778
Vdelana programska oprema priložena da
Odobritev UL
Ta -25...70 °C
Enclosure type Type 1
oskrba z napetostjo Limited Voltage/Current
UL odobritev št. A031
Številka datoteke UL E174191
Mehanski podatki
Teža [g] 15,3
Ohišje Izvedba navoja
Vrsta montaže ne-vezilno vgradno
Mere [mm] M8 x 1 / L = 50
Oznaka navoja M8 x 1
Materiali nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); zaznavno pročelje: LCP belo; LED okno: PEI; zaskočne matice: nerjavno jeklo (1.4404 / 316L)
Pritezni vrtilni moment [Nm] A = 5 mm: < 3 Nm; B: < 5 Nm
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz
stikalno stanje 4 x LED, rumeno lučke
Pribor
V sklopu dobave
zaskočne matice: 2
Opombe
Embalažna enota 1 Kosov
Električni priključek - vtič
Priključek Spojnik: 1 x M8; kodiranje: A; Kontakti: pozlačeno
diagrami in grafikoni
Montaža