Značilnosti izdelka
Električna izvedba | PNP/NPN |
---|---|
Funkcija izhoda | vklopni kontakt |
Preklopna razdalja [mm] | 3 |
Ohišje | Izvedba navoja |
Mere [mm] | M8 x 1 / L = 37 |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 10...30 DC |
---|---|
Poraba toka [mA] | < 10; (samo v 3-žilnem pogonu) |
Zaščitni razred | III |
Zaščita pred obratno polarnostjo | da |
Izhodi
Električna izvedba | PNP/NPN |
---|---|
Funkcija izhoda | vklopni kontakt |
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] | 2,8 |
Minimalni obremenilni tok [mA] | 2; (samo pri 2-žilnem obratovanju) |
Maks. uhajavi tok [mA] | 0,5; (samo pri 2-žilnem obratovanju) |
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] | 100 |
Preklopna frekvenca DC [Hz] | 1000 |
Zaščita pred kratkim stikom | da |
Vrsta zaščite pred kratkim stikom | impulzno |
Zaščita pred preobremenitvijo | da |
Območje zaznavanja
Preklopna razdalja [mm] | 3 |
---|---|
Delovni razmak [mm] | 0...2,4 |
Natančnost / odstopanja
Faktor popravka | jeklo: 1 / legirano jeklo: 0,7 / medenina: 0,5 / aluminij: 0,4 / baker: 0,3 |
---|---|
Histereza [% Sr] | 1...15 |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | 0...70 |
---|---|
Zaščita | IP 67 |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [Let] | 1517 |
Mehanski podatki
Teža [g] | 35,7 |
---|---|
Ohišje | Izvedba navoja |
Vrsta montaže | vezilno vgradno |
Mere [mm] | M8 x 1 / L = 37 |
Oznaka navoja | M8 x 1 |
Materiali | medenina prevlečeno z belim bronom; zaznavno pročelje: LCP |
Pritezni vrtilni moment [Nm] | A = 5 mm: 1,5 Nm; B: 2 Nm |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
---|
Pribor
V sklopu dobave |
|
---|
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek
Priključek | Kabel: 1 m, PVC; 3 x 0,14 mm² |
---|
diagrami in grafikoni
Montaža
|
|
---|