Značilnosti izdelka
Električna izvedba |
NPN |
Funkcija izhoda |
vklopni kontakt |
Preklopna razdalja [mm] |
2 |
Ohišje |
Izvedba navoja |
Mere [mm] |
M8 x 1 / L = 60 |
Območje uporabe
Posebna značilnost |
pozlačeni kontakti; Povečano območje zaznavanja; Povsem kovinsko ohišje |
Uporaba |
Uporaba v strojnih orodjih, hladilnih sredstvih in mazivih |
Tlačna trdnost [bar] |
50 |
Opomba o stopnji tlaka |
|
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] |
10...30 DC |
Poraba toka [mA] |
< 10 |
Zaščitni razred |
III |
Zaščita pred obratno polarnostjo |
da |
Izhodi
Električna izvedba |
NPN |
Funkcija izhoda |
vklopni kontakt |
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] |
2,5 |
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
2 ± 10 % |
Delovni razmak [mm] |
0...1,62 |
Povečano območje zaznavanja |
da |
Natančnost / odstopanja
Faktor popravka |
jeklo: 1 / legirano jeklo: 0,7 / medenina: 0,7 / aluminij: 0,6 / baker: 0,5 |
Histereza [% Sr] |
1...20 |
Zdrs preklopne točke [% Sr] |
-10...10 |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] |
-25...70 |
Zaščita |
IP 67; IP 68; ("Coolant") |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
EN 61000-4-2 ESD |
4 kV CD / 8 kV AD |
EN 61000-4-3 HF sevano |
10 V/m |
EN 61000-4-4 Burst |
2 kV |
EN 61000-4-6 VF prevoden |
10 V |
EN 55011 |
razred B |
|
Odpornost na udarce |
|
MTTF [Let] |
1389 |
Odobritev UL |
Ta |
-25...70 °C |
Enclosure type |
Type 1 |
oskrba z napetostjo |
Limited Voltage/Current |
UL odobritev št. |
A028 |
Številka datoteke UL |
E174191 |
|
Mehanski podatki
Teža [g] |
21,6 |
Ohišje |
Izvedba navoja |
Vrsta montaže |
vezilno vgradno |
Mere [mm] |
M8 x 1 / L = 60 |
Oznaka navoja |
M8 x 1 |
Materiali |
ohišje: nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); zaznavno pročelje: nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); LED okno: PEI; zaskočne matice: nerjavno jeklo (1.4404 / 316L) |
Pritezni vrtilni moment [Nm] |
< 5 |
Povsem kovinsko ohišje |
da |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
stikalno stanje |
4 x 90° LED, rumeno |
|
Električni priključek - vtič
Priključek |
Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A; Oblikovano telo: PA; Kontakti: pozlačeno |