• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. Senzorji
  3. Induktivni senzorji
  4. Vsi induktivni senzorji
  5. IER204

Induktivni, povsem kovinski senzorji

IER204

IEB2002BARKG/AM/SC/3,0M/2LED

Induktivni, povsem kovinski senzorji

IER204

IEB2002BARKG/AM/SC/3,0M/2LED

  • Za uporabo v strojnih orodjih in kovinski industriji
  • Odporno na žlindro pri varjenju zaradi prevleke proti prijemanju
  • Kovinsko zaznavni čelni del za težke pogoje
  • Veliko območje zaznavanja za dolgotrajno delovanje
  • Odlično razmerje med ceno in učinkovitostjo
  • ce
  • ukca
  • cul
Značilnosti izdelka
Električna izvedba PNP/NPN
Funkcija izhoda vklopni kontakt
Preklopna razdalja [mm] 2
Ohišje Izvedba navoja
Mere [mm] M8 x 1 / L = 45
Območje uporabe
Posebna značilnost Povečano območje zaznavanja; Povsem kovinsko ohišje; Optična pomoč pri nastavitvi
Uporaba Uporaba pri varjenju
Tlačna trdnost [bar] 50
Opomba o stopnji tlaka
zaznavno pročelje
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] 10...36 DC
Zaščitni razred III
Zaščita pred obratno polarnostjo da
Izhodi
Električna izvedba PNP/NPN
Funkcija izhoda vklopni kontakt
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] 2,5
Minimalni obremenilni tok [mA] 2
Maks. uhajavi tok [mA] 0,75
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] 100
Preklopna frekvenca DC [Hz] 150
Zaščita pred kratkim stikom da
Vrsta zaščite pred kratkim stikom impulzno
Zaščita pred preobremenitvijo da
Območje zaznavanja
Preklopna razdalja [mm] 2
Delovni razmak [mm] 0...1,6
Povečano območje zaznavanja da
Natančnost / odstopanja
Faktor popravka jeklo: 1 / legirano jeklo: 0,6 / medenina: 0,4 / aluminij: 0,3 / baker: 0,2
Histereza [% Sr] 1...20
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] -25...70
Zaščita IP 67
Dovoljenja/preverjanja
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF sevano 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 VF prevoden 10 V
EN 55011 razred B
Odpornost na udarce
1 J
MTTF [Let] 1384
Odobritev UL
Ta 0...40 °C
Enclosure type Type 1
oskrba z napetostjo Limited Voltage/Current
Številka datoteke UL E174191
Mehanski podatki
Teža [g] 73
Ohišje Izvedba navoja
Vrsta montaže vezilno vgradno
Mere [mm] M8 x 1 / L = 45
Oznaka navoja M8 x 1
Materiali ohišje: nerjavno jeklo (1.4404 / 316L) s premazom proti sprijemanju; zaznavno pročelje: nerjavno jeklo (1.4404 / 316L) s premazom proti sprijemanju; zaskočne matice: nerjavno jeklo (1.4404 / 316L) s premazom proti sprijemanju
Povsem kovinsko ohišje da
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz
stikalno stanje 1 x LED, zeleno
pomoč za nastavitev 1 x LED, rdeče
Optična pomoč pri nastavitvi da
Pribor
V sklopu dobave
zaskočne matice: 2
Opombe
Embalažna enota 1 Kosov
Električni priključek
Priključek Kabel: 3 m, PUR; 2 x 0,34 mm²