induktivni senzor
IEW200
IEB3003BBPKG/V4A/SC/K1/AS
induktivni senzor
IEW200
IEB3003BBPKG/V4A/SC/K1/AS
- Senzorji, odporni na elektromagnetno polje, za uporabo pri varjenju
- Veliko območje zaznavanja za dolgotrajno delovanje
- Faktor popravka 1: stalno območje zaznavanja na vseh kovinah
- Zelo visoka frekvenca preklopa
Značilnosti izdelka
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Funkcija izhoda | vklopni kontakt |
Preklopna razdalja [mm] | 3 |
Ohišje | Izvedba navoja |
Mere [mm] | M8 x 1 / L = 40 |
Območje uporabe
Posebna značilnost | Povečano območje zaznavanja; Imunost na elektromagnetno polje |
---|---|
Uporaba | Uporaba pri varjenju |
Imunost na elektromagnetno polje | da |
Maks. imunost na magnetno polje [mT] | 300 |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 10...30 DC |
---|---|
Poraba toka [mA] | < 20 |
Zaščitni razred | III |
Zaščita pred obratno polarnostjo | da |
Izhodi
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Funkcija izhoda | vklopni kontakt |
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] | 2,5 |
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] | 100 |
Preklopna frekvenca DC [Hz] | 2000 |
Zaščita pred kratkim stikom | da |
Zaščita pred preobremenitvijo | da |
Območje zaznavanja
Preklopna razdalja [mm] | 3 |
---|---|
Dejansko območje zaznavanja Sr [mm] | 3 ± 10 % |
Delovni razmak [mm] | 0...2,43 |
Povečano območje zaznavanja | da |
Natančnost / odstopanja
Faktor popravka | jeklo: 1 / legirano jeklo: 1 / medenina: 1 / aluminij: 1 / baker: 1 |
---|---|
Histereza [% Sr] | 3...15 |
Zdrs preklopne točke [% Sr] | -10...10 |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -40...85 |
---|---|
Zaščita | IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K; (s togo privito vtičnico ifm) |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odpornost na vibracije |
|
||||||||||
Odpornost na šoke |
|
||||||||||
Neprekinjena odpornost na udarce |
|
||||||||||
Hitre spremembe temperature |
|
||||||||||
Preizkus s pršenjem soli |
|
||||||||||
MTTF [Let] | 544 | ||||||||||
Vdelana programska oprema priložena | da | ||||||||||
Odobritev UL |
|
Mehanski podatki
Teža [g] | 18 |
---|---|
Ohišje | Izvedba navoja |
Vrsta montaže | vezilno vgradno |
Mere [mm] | M8 x 1 / L = 40 |
Oznaka navoja | M8 x 1 |
Materiali | nerjavno jeklo (1.4404 / 316L) s premazom proti sprijemanju; zaznavno pročelje: LCP črn; LED okno: PEI; zaskočne matice: medenina s premazom proti sprijemanju |
Pritezni vrtilni moment [Nm] | A = 6 mm: 2 Nm; B: 5 Nm |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
---|
Pribor
V sklopu dobave |
|
---|
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek - vtič
Priključek | Spojnik: 1 x M8; kodiranje: A |
---|
diagrami in grafikoni
Montaža
|
|
---|