• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. Senzorji
  3. Induktivni senzorji
  4. Vsi induktivni senzorji
  5. IF0006

induktivni senzor

IF0006

IFA2002-BBOW

induktivni senzor

IF0006

IFA2002-BBOW

  • Z AC izhodom za uporabo v električnem omrežju AC
  • Dvožična tehnologija
  • S PVC kablom
  • Širok razpon AC delovne napetosti
  • Robustno kovinsko ohišje za uporabo v neugodnih industrijskih okoljih
  • ccc
  • ce
  • ukca
Značilnosti izdelka
Funkcija izhoda izklopni kontakt
Preklopna razdalja [mm] 2
Ohišje Izvedba navoja
Mere [mm] M12 x 1 / L = 71,5
Električni podatki
Frekvenca AC [Hz] 47...63
Obratovalna napetost [V] 20...250 AC
Zaščitni razred II
Odpornost na napačno polarnost ne
Izhodi
Funkcija izhoda izklopni kontakt
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda AC [V] 8,5
Minimalni obremenilni tok [mA] 8
Maks. uhajavi tok [mA] 2
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda AC [mA] 200; (250 (...50 °C))
Stopnja kratkotrajnega toka preklopnega izhoda [mA] 900; (20 ms / 0,5 Hz)
Preklopna frekvenca AC [Hz] 25
Dokaz kratkega stika ne
Zaščita pred preobremenitvijo ne
Območje zaznavanja
Preklopna razdalja [mm] 2
Dejansko območje zaznavanja Sr [mm] 2 ± 10 %
Delovni razmak [mm] 0...1,6
Natančnost / odstopanja
Faktor popravka jeklo: 1 / legirano jeklo: 0,7 / medenina: 0,4 / aluminij: 0,3 / baker: 0,2
Histereza [% Sr] 1...15
Zdrs preklopne točke [% Sr] -10...10
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] -25...80
Zaščita IP 67
Dovoljenja/preverjanja
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 razred B
MTTF [Let] 932
Mehanski podatki
Teža [g] 115,4
Ohišje Izvedba navoja
Vrsta montaže vezilno vgradno
Mere [mm] M12 x 1 / L = 71,5
Oznaka navoja M12 x 1
Materiali medenina prevlečeno z belim bronom; zaznavno pročelje: PBT naravni; Nastavek zaščitne cevi: TPE-E; LED okno: PBT naravni; zaskočne matice: medenina prevlečeno z belim bronom
Pritezni vrtilni moment [Nm] A = 4 mm: 3,5 Nm; B: 5 Nm
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz
stikalno stanje 1 x LED, rumeno
Električni priključek
Potrebna zaščita miniaturna varovalka skladno z IEC60127-2 list 1; ≤ 2 A; hitro ukrepanje
Pribor
V sklopu dobave
zaskočne matice: 2
Opombe
Opombe
Priporočilo: Po kratkem stiku preverite, ali naprava varno deluje.
Embalažna enota 1 Kosov
Električni priključek
Priključek Kabel: 2 m, PVC; 2 x 0,5 mm²
diagrami in grafikoni
Montaža