• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. Senzorji
  3. Induktivni senzorji
  4. Vsi induktivni senzorji
  5. IF5353

induktivni senzor

IF5353

IF-3004-ANKG

induktivni senzor

IF5353

IF-3004-ANKG

  • Visoka stopnja zaščite za zahteve v neugodnih industrijskih okoljih
  • Široko območje delovne temperature
  • Zelo visoka frekvenca preklopa
  • Za natančno zaznavanje položaja na strojih
  • ce
  • ukca
Značilnosti izdelka
Električna izvedba NPN
Funkcija izhoda vklopni kontakt
Preklopna razdalja [mm] 4
Ohišje Izvedba navoja
Mere [mm] M12 x 1 / L = 71
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] 10...36 DC
Poraba toka [mA] 15; (24 V)
Zaščitni razred II
Zaščita pred obratno polarnostjo da
Izhodi
Električna izvedba NPN
Funkcija izhoda vklopni kontakt
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] 2,5
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] 250
Preklopna frekvenca DC [Hz] 400
Zaščita pred kratkim stikom da
Vrsta zaščite pred kratkim stikom impulzno
Zaščita pred preobremenitvijo da
Območje zaznavanja
Preklopna razdalja [mm] 4
Dejansko območje zaznavanja Sr [mm] 4 ± 10 %
Delovni razmak [mm] 0...3,25
Natančnost / odstopanja
Faktor popravka jeklo: 1 / legirano jeklo: 0,7 / medenina: 0,4 / aluminij: 0,3 / baker: 0,2
Histereza [% Sr] 1...15
Zdrs preklopne točke [% Sr] -10...10
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] -25...80
Zaščita IP 67
Dovoljenja/preverjanja
EMC
EN 60947-5-2
MTTF [Let] 945
Mehanski podatki
Teža [g] 89
Ohišje Izvedba navoja
Vrsta montaže ne-vezilno vgradno
Mere [mm] M12 x 1 / L = 71
Oznaka navoja M12 x 1
Materiali PBT
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz
stikalno stanje 1 x LED, rumeno
Pribor
V sklopu dobave
zaskočne matice: 2
Opombe
Embalažna enota 1 Kosov
Električni priključek
Priključek Kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,34 mm²