induktivni senzor
IF5645
IFA2002-FRKG/PH
induktivni senzor
IF5645
IFA2002-FRKG/PH
- Programirljiva izhodna funkcija običajno odprto/običajno zaprto
- Dvožična tehnologija
- Zelo visoka frekvenca preklopa
- Široko območje delovne temperature
- Robustno kovinsko ohišje za uporabo v neugodnih industrijskih okoljih
Značilnosti izdelka
Električna izvedba | PNP/NPN |
---|---|
Funkcija izhoda | vklopni kontakt / izklopni kontakt; (izbirno) |
Preklopna razdalja [mm] | 2 |
Ohišje | Izvedba navoja |
Mere [mm] | M12 x 1 / L = 71 |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 10...55 DC |
---|---|
Zaščitni razred | II |
Zaščita pred obratno polarnostjo | da |
Izhodi
Električna izvedba | PNP/NPN |
---|---|
Funkcija izhoda | vklopni kontakt / izklopni kontakt; (izbirno) |
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] | 4,6 |
Minimalni obremenilni tok [mA] | 4 |
Maks. uhajavi tok [mA] | 0,5 |
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] | 400 |
Preklopna frekvenca DC [Hz] | 1100 |
Zaščita pred kratkim stikom | da |
Vrsta zaščite pred kratkim stikom | impulzno |
Zaščita pred preobremenitvijo | da |
Območje zaznavanja
Preklopna razdalja [mm] | 2 |
---|---|
Dejansko območje zaznavanja Sr [mm] | 2 ± 10 % |
Delovni razmak [mm] | 0...1,6 |
Natančnost / odstopanja
Faktor popravka | jeklo: 1 / legirano jeklo: 0,7 / medenina: 0,4 / aluminij: 0,3 / baker: 0,2 |
---|---|
Histereza [% Sr] | 1...15 |
Zdrs preklopne točke [% Sr] | -10...10 |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -25...80 |
---|---|
Zaščita | IP 67 |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [Let] | 1815 |
Mehanski podatki
Teža [g] | 90,9 |
---|---|
Ohišje | Izvedba navoja |
Vrsta montaže | vezilno vgradno |
Mere [mm] | M12 x 1 / L = 71 |
Oznaka navoja | M12 x 1 |
Materiali | medenina prevlečeno z belim bronom; zaznavno pročelje: PC |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
---|
Pribor
V sklopu dobave |
|
---|
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek
Priključek | Kabel: 2 m, PUR / PVC; 2 x 0,34 mm² |
---|