• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. Senzorji
  3. Induktivni senzorji
  4. Vsi induktivni senzorji
  5. IF5704

induktivni senzor

IF5704

IFK3004ZBPKG/BH

induktivni senzor

IF5704

IFK3004ZBPKG/BH

  • Velik razpon delovne temperature do 100 °C
  • Robustno kovinsko ohišje za uporabo v neugodnih industrijskih okoljih
  • Zelo visoka frekvenca preklopa
  • Visoka stopnja zaščite za zahteve v neugodnih industrijskih okoljih
  • Za natančno zaznavanje položaja na strojih
  • ce
  • ccc
  • ukca
Značilnosti izdelka
Električna izvedba PNP
Funkcija izhoda vklopni kontakt
Preklopna razdalja [mm] 4
Ohišje Izvedba navoja
Mere [mm] M12 x 1
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] 10...55 DC
Poraba toka [mA] 12; (24 V)
Zaščitni razred III
Zaščita pred obratno polarnostjo da
Izhodi
Električna izvedba PNP
Funkcija izhoda vklopni kontakt
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] 2,5
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] 50; (100 (...50 °C))
Stopnja kratkotrajnega toka preklopnega izhoda [mA] 100
Preklopna frekvenca DC [Hz] 1300
Zaščita pred kratkim stikom da
Vrsta zaščite pred kratkim stikom impulzno
Zaščita pred preobremenitvijo da
Območje zaznavanja
Preklopna razdalja [mm] 4
Dejansko območje zaznavanja Sr [mm] 4 ± 10 %
Delovni razmak [mm] 0...3,25
Natančnost / odstopanja
Faktor popravka jeklo: 1 / legirano jeklo: 0,7 / medenina: 0,5 / aluminij: 0,4 / baker: 0,3
Histereza [% Sr] 3...15
Zdrs preklopne točke [% Sr] -10...10
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] -25...100
Zaščita IP 67
Dovoljenja/preverjanja
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 razred B
MTTF [Let] 1581
Mehanski podatki
Teža [g] 88,7
Ohišje Izvedba navoja
Vrsta montaže ne-vezilno vgradno
Mere [mm] M12 x 1
Oznaka navoja M12 x 1
Materiali medenina prevlečeno z belim bronom; PC
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz
stikalno stanje 1 x LED, rumeno
Pribor
V sklopu dobave
zaskočne matice: 2
Opombe
Embalažna enota 1 Kosov
Električni priključek
Priključek Kabel: 2 m, PUR / PVC; 3 x 0,34 mm²