Značilnosti izdelka
Električna izvedba | PNP/NPN; (možnost parametriranja) |
---|---|
Funkcija izhoda | vklopni kontakt / izklopni kontakt; (možnost parametriranja) |
Komunikacijski vmesnik | IO-Link |
Ohišje | Izvedba navoja |
Mere [mm] | M12 x 1 / L = 70 |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 15...30 DC |
---|---|
Poraba toka [mA] | < 30 |
Zaščitni razred | II |
Zaščita pred obratno polarnostjo | da |
Izhodi
Električna izvedba | PNP/NPN; (možnost parametriranja) |
---|---|
Funkcija izhoda | vklopni kontakt / izklopni kontakt; (možnost parametriranja) |
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] | 2,5 |
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] | 100 |
Preklopna frekvenca DC [Hz] | 200 |
Analogni izhod napetosti [V] | 0...10; (Linear; gradient: 5,556 V/mm; za sprednji pristop in za cilj, narejen iz mehkega jekla: 12 x 12 x 1 mm) |
Min. obremenilni upor [Ω] | 2000 |
Zaščita pred kratkim stikom | da |
Zaščita pred preobremenitvijo | da |
Območje zaznavanja
Merilno območje [mm] | 0,2...2 |
---|---|
Preklopna točka povezave IO-Link [mm] | 0,38...1,87 |
Natančnost / odstopanja
Faktor popravka | jeklo: 1 / legirano jeklo: 0,7 / medenina: 0,4 / aluminij: 0,3 / baker: 0,2 | |
---|---|---|
Histereza [% Sr] | 3...15 | |
Opomba o histerezi |
|
|
Napaka linearnosti analognega izhoda [%] | ± 1; (končne vrednosti merilnega območja) | |
Ponovljivost analognega izhoda [%] | ± 1; (končne vrednosti merilnega območja) | |
Temperaturni koeficient [%/K vom MEW] | ±0,15 | |
Temperaturni zdrs | ± 5 %; (končne vrednosti merilnega območja) |
Odzivni časi
Vklopni čas [ms] | < 10 |
---|
Vmesniki
Komunikacijski vmesnik | IO-Link | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vrsta prenosa | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||
IO-Link - revizija | 1.1 | ||||||||
Standard SDCI | IEC 61131-9 | ||||||||
Profili | Smart Sensor: Identification and diagnosis; Multi-channel, two setpoint switching sensor, type 0 Generic Profiled Sensor; Teach Channel | ||||||||
SIO-način | da | ||||||||
Potreben razred glavnega vhoda | A | ||||||||
Min. čas procesnega cikla [ms] | 3,2 | ||||||||
IO-Link procesni podatki (ciklično) |
|
||||||||
Funkcije IO-Linka (aciklične) | števec preklopnih ciklov; števec ciklov vklopov; števec delovnih ur; notranja temperatura; oznaka, specifična za vrsto uporabe | ||||||||
Podprta DeviceID-ji |
|
||||||||
Napotek |
|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -25...80 |
---|---|
Zaščita | IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odpornost na vibracije |
|
||||||||||
Odpornost na šoke |
|
||||||||||
Neprekinjena odpornost na udarce |
|
||||||||||
Hitre spremembe temperature |
|
||||||||||
MTTF [Let] | 221 | ||||||||||
Vdelana programska oprema priložena | da | ||||||||||
Odobritev UL |
|
Mehanski podatki
Teža [g] | 32,4 |
---|---|
Ohišje | Izvedba navoja |
Vrsta montaže | vezilno vgradno |
Mere [mm] | M12 x 1 / L = 70 |
Oznaka navoja | M12 x 1 |
Materiali | ohišje: medenina prevlečeno z belim bronom; zaznavno pročelje: PBT oranžno; LED okno: PEI; zaskočne matice: medenina prevlečeno z belim bronom |
Pritezni vrtilni moment [Nm] | 7 |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
---|
Pribor
V sklopu dobave |
|
---|
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek - vtič
Priključek | Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A |
---|