Značilnosti izdelka
Električna izvedba |
PNP |
Funkcija izhoda |
vklopni kontakt |
Preklopna razdalja [mm] |
5 |
Ohišje |
cilindrično |
Mere [mm] |
Ø 11 / L = 60 |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] |
10...36 DC |
Poraba toka [mA] |
< 15 |
Zaščitni razred |
II |
Zaščita pred obratno polarnostjo |
da |
Izhodi
Električna izvedba |
PNP |
Funkcija izhoda |
vklopni kontakt |
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] |
2,5 |
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] |
250 |
Preklopna frekvenca DC [Hz] |
800 |
Zaščita pred kratkim stikom |
da |
Vrsta zaščite pred kratkim stikom |
impulzno |
Zaščita pred preobremenitvijo |
da |
Območje zaznavanja
Preklopna razdalja [mm] |
5 |
Dejansko območje zaznavanja Sr [mm] |
5 ± 10 % |
Delovni razmak [mm] |
0...4,05 |
Natančnost / odstopanja
Faktor popravka |
jeklo: 1 / legirano jeklo: 0,7 / medenina: 0,5 / aluminij: 0,4 / baker: 0,3 |
Histereza [% Sr] |
1...15 |
Zdrs preklopne točke [% Sr] |
-10...10 |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] |
-25...70 |
Zaščita |
IP 67 |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
EN 60947-5-2 |
|
EN 55011 |
razred B |
|
MTTF [Let] |
1971 |
Mehanski podatki
Teža [g] |
15,5 |
Ohišje |
cilindrično |
Vrsta montaže |
ne-vezilno vgradno |
Mere [mm] |
Ø 11 / L = 60 |
Materiali |
nerjavno jeklo (1.4571/316Ti ); PC |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
stikalno stanje |
4 x 90° LED, rumeno |
|
Električni priključek - vtič
Priključek |
Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A |