• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. Senzorji
  3. Induktivni senzorji
  4. Vsi induktivni senzorji
  5. IF6043

Induktivni, povsem kovinski senzorji

IF6043

IFA3002-APKG/0,3M/AMP

Induktivni, povsem kovinski senzorji

IF6043

IFA3002-APKG/0,3M/AMP

  • Zelo visoka frekvenca preklopa
  • Robustno ohišje iz nerjavnega jekla za uporabo v neugodnih industrijskih okoljih
  • S kratkim kablom in spojnikom AMP
  • Za natančno zaznavanje položaja na strojih
  • ce
  • ukca
Značilnosti izdelka
Električna izvedba PNP
Funkcija izhoda izklopni kontakt
Preklopna razdalja [mm] 2
Ohišje Izvedba navoja
Mere [mm] M12 x 1 / L = 71
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] 10...36 DC
Poraba toka [mA] 15; (24 V)
Zaščitni razred II
Zaščita pred obratno polarnostjo da
Izhodi
Električna izvedba PNP
Funkcija izhoda izklopni kontakt
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] 2,5
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] 250
Preklopna frekvenca DC [Hz] 800
Zaščita pred kratkim stikom da
Vrsta zaščite pred kratkim stikom impulzno
Zaščita pred preobremenitvijo da
Območje zaznavanja
Preklopna razdalja [mm] 2
Dejansko območje zaznavanja Sr [mm] 1,8
Delovni razmak [mm] 0...1,6
Natančnost / odstopanja
Faktor popravka jeklo: 1 / legirano jeklo: 0,7 / medenina: 0,4 / aluminij: 0,3 / baker: 0,2
Histereza [% Sr] 1...15
Zdrs preklopne točke [% Sr] -10...10
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] -25...70
Zaščita IP 67
Dovoljenja/preverjanja
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF sevano 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-5 Surge 0,5 kV linija do linije, Ri: 2 ohma
EN 61000-4-6 VF prevoden 10 V
EN 55011 emisija razred B
MTTF [Let] 1874
Mehanski podatki
Teža [g] 53
Ohišje Izvedba navoja
Vrsta montaže vezilno vgradno
Mere [mm] M12 x 1 / L = 71
Oznaka navoja M12 x 1
Materiali ohišje: medenina prevlečeno z belim bronom; zaznavno pročelje: PC
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz
stikalno stanje 1 x LED, rumeno
Pribor
V sklopu dobave
zaskočne matice: 2, medenina
zaskočne matice: 2, plastika
gumijasto tesnilo: 2
Opombe
Embalažna enota 1 Kosov
Električni priključek
Priključek Kabel: 0,3 m, PVC; 3 x 0,34 mm²
Priključek Spojnik: 1 x AMP