• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. Senzorji
  3. Induktivni senzorji
  4. Vsi induktivni senzorji
  5. IFC248

Induktivni senzor vmesnika AS-i

IFC248

IFK2007-ASI /M/US-104

Induktivni senzor vmesnika AS-i

IFC248

IFK2007-ASI /M/US-104

  • Za uporabo v strojnih orodjih in kovinski industriji
  • Odporno na olja in hladilna sredstva
  • Z vmesnikom AS-i
  • Jasno vidni prikaz delovanja in stanja preklopa
  • Trajno čitljiva nalepka laserske vrste
  • ce
  • ukca
  • asi
  • cul
Značilnosti izdelka
Električna izvedba AS-i
Preklopna razdalja [mm] 7
Ohišje Izvedba navoja
Mere [mm] M12 x 1 / L = 60
Območje uporabe
Posebna značilnost pozlačeni kontakti
Uporaba Uporaba v strojnih orodjih, hladilnih sredstvih in mazivih
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] 26,5...31,6 DC
Poraba toka [mA] < 30
Zaščitni razred III
Zaščita pred obratno polarnostjo da
Maks. čas zakasnitve ob vklopu [ms] 1000
Izhodi
Električna izvedba AS-i
Preklopna frekvenca DC [Hz] 100
Območje zaznavanja
Preklopna razdalja [mm] 7
Dejansko območje zaznavanja Sr [mm] 7 ± 10 %
Delovni razmak [mm] 0...5,7
Natančnost / odstopanja
Faktor popravka jeklo: 1 / legirano jeklo: 0,7 / medenina: 0,5 / aluminij: 0,5 / baker: 0,4
Histereza [% Sr] 1...20
Zdrs preklopne točke [% Sr] -10...10
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] -25...70
Zaščita IP 68; ("Coolant")
Dovoljenja/preverjanja
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF sevano 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 VF prevoden 10 V
EN 55011 razred B
MTTF [Let] 1696
Odobritev UL
Ta -25...70 °C
Enclosure type Type 1
oskrba z napetostjo Limited Voltage/Current
Številka datoteke UL E174191
Karakteristike AS-i
Različica AS-i 2.1
Razširjeni način naslavljanja da
V/I-konfiguracija AS-i [hex] 0
AS-i ID kode [hex] A.F
AS-i certifikat 57101
Zasedba podatkovnih bitov
Oznaka preklopni signal ni v uporabi ni v uporabi ni v uporabi
status = 0 cilj zunaj aktivnega območja - - -
status = 1 cilj znotraj aktivnega območja privzeta vrednost privzeta vrednost privzeta vrednost
Mehanski podatki
Teža [g] 32,8
Ohišje Izvedba navoja
Vrsta montaže ne-vezilno vgradno
Mere [mm] M12 x 1 / L = 60
Oznaka navoja M12 x 1
Materiali nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); zaznavno pročelje: LCP brezbarvno
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz
stikalno stanje 4 x 90° LED, rumeno
funkcija 1 x LED, rdeče
Pribor
V sklopu dobave
zaskočne matice: 2
Opombe
Embalažna enota 1 Kosov
Električni priključek - vtič
Priključek Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlačeno